Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
15,2213 € - 25,3688 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
600.0
17,8453 € - 29,7455 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
850.0
38,6733 € - 64,4623 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
2300.0
42,2505 € - 70,4175 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
2650.0
44,7105 € - 74,5175 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
2900.0
50,225 € - 83,7015 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
3450.0
26,896 € - 44,8335 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
1300.0
37,2178 € - 62,033 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
2150.0
37,6893 € - 62,8223 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
2200.0
31,9698 € - 53,2898 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
1800.0
30,4015 € - 50,676 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
1650.0
28,4233 € - 47,3653 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
1450.0
30,955 € - 51,5985 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
1700.0
32,882 € - 54,8068 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
1900.0
13,5813 € - 22,6423 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
450.0
14,0938 € - 23,493 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
500.0
18,3783 € - 30,627 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
900.0
25,3175 € - 42,1993 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
1150.0
33,456 € - 55,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
1950.0
29,438 € - 49,0668 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
1550.0
  • / 72
Karkaistu teräs 12.0 600.0 0.6 Teräs

20276577

Hinta-alue
25,3688 € - 15,2213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    0.534
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 850.0 0.6 Teräs

20276621

Hinta-alue
29,7455 € - 17,8453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    0.757
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 2300.0 0.6 Teräs

20276911

Hinta-alue
64,4623 € - 38,6733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    2.047
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 2650.0 0.6 Teräs

20276980

Hinta-alue
70,4175 € - 42,2505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    2.359
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 2900.0 0.6 Teräs

20277031

Hinta-alue
74,5175 € - 44,7105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    2.581
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 3450.0 0.6 Teräs

20277147

Hinta-alue
83,7015 € - 50,225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    3.071
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 1300.0 0.6 Teräs

20276713

Hinta-alue
44,8335 € - 26,896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    1.157
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 2150.0 0.6 Teräs

20276881

Hinta-alue
62,033 € - 37,2178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    1.914
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 2200.0 0.6 Teräs

20276898

Hinta-alue
62,8223 € - 37,6893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    1.958
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 1800.0 0.6 Teräs

20276812

Hinta-alue
53,2898 € - 31,9698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    1.602
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 1650.0 0.6 Teräs

20276782

Hinta-alue
50,676 € - 30,4015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    1.469
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 1450.0 0.6 Teräs

20276744

Hinta-alue
47,3653 € - 28,4233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    1.291
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 1700.0 0.6 Teräs

20276799

Hinta-alue
51,5985 € - 30,955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    1.513
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 1900.0 0.6 Teräs

20276836

Hinta-alue
54,8068 € - 32,882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    1.691
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 450.0 0.6 Teräs

20276546

Hinta-alue
22,6423 € - 13,5813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    0.401
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 500.0 0.6 Teräs

20276553

Hinta-alue
23,493 € - 14,0938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    0.445
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 900.0 0.6 Teräs

20276638

Hinta-alue
30,627 € - 18,3783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    0.801
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 1150.0 0.6 Teräs

20276683

Hinta-alue
42,1993 € - 25,3175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    1.024
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 1950.0 0.6 Teräs

20276843

Hinta-alue
55,76 € - 33,456 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    1.736
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 1550.0 0.6 Teräs

20276768

Hinta-alue
49,0668 € - 29,438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    1.380
  • Materiaali
    Teräs