Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
45,674 € - 76,1268 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
3150.0
46,1455 € - 76,9058 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
3200.0
47,2525 € - 78,7508 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
3300.0
51,7933 € - 86,3255 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
3750.0
55,2373 € - 92,0655 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
4100.0
36,0903 € - 60,1573 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
2200.0
37,1563 € - 61,9203 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
2300.0
41,6663 € - 69,4438 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
2750.0
45,2538 € - 75,4298 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
3100.0
49,815 € - 83,025 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
3550.0
54,284 € - 90,4665 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
4000.0
57,851 € - 96,4115 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
4350.0
58,384 € - 97,3033 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
4400.0
42,23 € - 70,3868 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
2800.0
46,699 € - 77,8385 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
3250.0
50,266 € - 83,7835 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
3600.0
50,8093 € - 84,6753 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
3650.0
42,7323 € - 71,2273 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
2850.0
43,1628 € - 71,9448 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
2900.0
43,6548 € - 72,7648 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
2950.0
  • / 72
Karkaistu teräs 8.0 3150.0 0.4 Teräs

20274702

Hinta-alue
76,1268 € - 45,674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.260
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 3200.0 0.4 Teräs

20274719

Hinta-alue
76,9058 € - 46,1455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.280
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 3300.0 0.4 Teräs

20274733

Hinta-alue
78,7508 € - 47,2525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.320
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 3750.0 0.4 Teräs

20274825

Hinta-alue
86,3255 € - 51,7933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.500
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 4100.0 0.4 Teräs

20274894

Hinta-alue
92,0655 € - 55,2373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.640
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 2200.0 0.4 Teräs

20274511

Hinta-alue
60,1573 € - 36,0903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.880
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 2300.0 0.4 Teräs

20274535

Hinta-alue
61,9203 € - 37,1563 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.920
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 2750.0 0.4 Teräs

20274627

Hinta-alue
69,4438 € - 41,6663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.100
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 3100.0 0.4 Teräs

20274696

Hinta-alue
75,4298 € - 45,2538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.240
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 3550.0 0.4 Teräs

20274788

Hinta-alue
83,025 € - 49,815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.420
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 4000.0 0.4 Teräs

20274870

Hinta-alue
90,4665 € - 54,284 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.600
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 4350.0 0.4 Teräs

20274948

Hinta-alue
96,4115 € - 57,851 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.740
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 4400.0 0.4 Teräs

20274955

Hinta-alue
97,3033 € - 58,384 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.760
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 2800.0 0.4 Teräs

20274634

Hinta-alue
70,3868 € - 42,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.120
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 3250.0 0.4 Teräs

20274726

Hinta-alue
77,8385 € - 46,699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.300
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 3600.0 0.4 Teräs

20274795

Hinta-alue
83,7835 € - 50,266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.440
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 3650.0 0.4 Teräs

20274801

Hinta-alue
84,6753 € - 50,8093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.460
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 2850.0 0.4 Teräs

20274641

Hinta-alue
71,2273 € - 42,7323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.140
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 2900.0 0.4 Teräs

20274658

Hinta-alue
71,9448 € - 43,1628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.160
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 2950.0 0.4 Teräs

20274665

Hinta-alue
72,7648 € - 43,6548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.180
  • Materiaali
    Teräs