Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
196,0825 € - 217,874 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
2100.0
204,754 € - 227,4988 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
2200.0
217,7715 € - 241,9718 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
2350.0
163,098 € - 181,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
1750.0
176,0848 € - 195,652 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
1900.0
209,1103 € - 232,347 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
2250.0
213,4358 € - 237,1543 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
2300.0
180,4615 € - 200,5105 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
1950.0
222,097 € - 246,779 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
2400.0
230,7993 € - 256,4448 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
2500.0
235,1248 € - 261,252 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
2550.0
100,0503 € - 166,747 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
1600.0
76,8853 € - 128,1353 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
1200.0
91,3583 € - 152,2638 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
1450.0
73,9948 € - 123,328 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
1150.0
265,516 € - 295,0155 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
2900.0
276,4425 € - 307,1618 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
3000.0
278,554 € - 309,4988 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
3050.0
282,9103 € - 314,347 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
3100.0
200,4183 € - 222,6813 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
50.0
2150.0
  • / 72
Karkaistu teräs 50.0 2100.0 1.5 Teräs

20283988

Hinta-alue
217,874 € - 196,0825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    32.340
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 2200.0 1.5 Teräs

20284008

Hinta-alue
227,4988 € - 204,754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    33.880
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 2350.0 1.5 Teräs

20284039

Hinta-alue
241,9718 € - 217,7715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    36.1490
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 1750.0 1.5 Teräs

20283919

Hinta-alue
181,22 € - 163,098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    26.950
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 1900.0 1.5 Teräs

20283940

Hinta-alue
195,652 € - 176,0848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    29.260
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 2250.0 1.5 Teräs

20284015

Hinta-alue
232,347 € - 209,1103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    34.650
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 2300.0 1.5 Teräs

20284022

Hinta-alue
237,1543 € - 213,4358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    35.420
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 1950.0 1.5 Teräs

20283957

Hinta-alue
200,5105 € - 180,4615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    30.030
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 2400.0 1.5 Teräs

20284046

Hinta-alue
246,779 € - 222,097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    36.960
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 2500.0 1.5 Teräs

20284060

Hinta-alue
256,4448 € - 230,7993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    38.500
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 2550.0 1.5 Teräs

20284077

Hinta-alue
261,252 € - 235,1248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    39.270
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 1600.0 1.5 Teräs

20283889

Hinta-alue
166,747 € - 100,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    24.640
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 1200.0 1.5 Teräs

20283803

Hinta-alue
128,1353 € - 76,8853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    18.480
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 1450.0 1.5 Teräs

20283858

Hinta-alue
152,2638 € - 91,3583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    22.330
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 1150.0 1.5 Teräs

20283797

Hinta-alue
123,328 € - 73,9948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    17.710
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 2900.0 1.5 Teräs

20284145

Hinta-alue
295,0155 € - 265,516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    44.660
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 3000.0 1.5 Teräs

20284169

Hinta-alue
307,1618 € - 276,4425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    46.200
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 3050.0 1.5 Teräs

20284176

Hinta-alue
309,4988 € - 278,554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    46.970
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 3100.0 1.5 Teräs

20284183

Hinta-alue
314,347 € - 282,9103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    47.740
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 50.0 2150.0 1.5 Teräs

20283995

Hinta-alue
222,6813 € - 200,4183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    33.110
  • Materiaali
    Teräs