Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
83,2915 € - 111,0485 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
1300.0
80,4625 € - 107,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
1250.0
195,2625 € - 216,9618 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
3700.0
281,1268 € - 312,3585 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
5450.0
266,418 € - 296,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
5150.0
288,4453 € - 320,497 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
5600.0
10,5985 € - 17,6608 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
200.0
32,4618 € - 54,1098 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
650.0
6,0373 € - 10,0655 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
100.0
97,539 € - 130,052 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
1550.0
305,6653 € - 339,6235 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
5950.0
27,9108 € - 46,5248 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
550.0
303,2155 € - 336,9073 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
5900.0
261,4775 € - 290,526 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
5050.0
13,8683 € - 23,1138 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
250.0
39,278 € - 65,4565 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
800.0
106,6103 € - 125,4293 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
3150.0
115,8045 € - 136,243 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
3500.0
121,0218 € - 142,3725 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
3700.0
123,9123 € - 145,7755 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
3800.0
  • / 72
Karkaistu teräs 40.0 1300.0 1.5 Teräs

20282646

Hinta-alue
111,0485 € - 83,2915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    12.831
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 1250.0 1.5 Teräs

20282639

Hinta-alue
107,2765 € - 80,4625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    12.338
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 3700.0 1.5 Teräs

20281939

Hinta-alue
216,9618 € - 195,2625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    20.535
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 5450.0 1.5 Teräs

20282288

Hinta-alue
312,3585 € - 281,1268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    30.248
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 5150.0 1.5 Teräs

20282226

Hinta-alue
296,02 € - 266,418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    28.583
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 5600.0 1.5 Teräs

20282318

Hinta-alue
320,497 € - 288,4453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    31.080
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 200.0 1.5 Teräs

20282424

Hinta-alue
17,6608 € - 10,5985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    1.974
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 650.0 1.5 Teräs

20282516

Hinta-alue
54,1098 € - 32,4618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    6.416
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 100.0 1.5 Teräs

20282400

Hinta-alue
10,0655 € - 6,0373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    0.987
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 1550.0 1.5 Teräs

20282691

Hinta-alue
130,052 € - 97,539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    15.299
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 5950.0 1.5 Teräs

20282387

Hinta-alue
339,6235 € - 305,6653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    33.023
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 550.0 1.5 Teräs

20282493

Hinta-alue
46,5248 € - 27,9108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    5.429
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 5900.0 1.5 Teräs

20282370

Hinta-alue
336,9073 € - 303,2155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    32.745
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 30.0 5050.0 1.5 Teräs

20282202

Hinta-alue
290,526 € - 261,4775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    28.028
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 250.0 1.5 Teräs

20282431

Hinta-alue
23,1138 € - 13,8683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    2.468
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 40.0 800.0 1.5 Teräs

20282547

Hinta-alue
65,4565 € - 39,278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Paino kg
    7.896
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 3150.0 0.9 Teräs

20279462

Hinta-alue
125,4293 € - 106,6103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    7.781
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 3500.0 0.9 Teräs

20279530

Hinta-alue
136,243 € - 115,8045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    8.645
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 3700.0 0.9 Teräs

20279578

Hinta-alue
142,3725 € - 121,0218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    9.139
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 3800.0 0.9 Teräs

20279592

Hinta-alue
145,7755 € - 123,9123 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    9.386
  • Materiaali
    Teräs