Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
48,7798 € - 81,2928 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3300.0
53,9253 € - 89,872 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3800.0
56,375 € - 93,9618 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4050.0
54,8273 € - 91,3788 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3900.0
53,3205 € - 88,8675 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3750.0
57,851 € - 96,4115 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4200.0
61,3873 € - 102,3053 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4550.0
55,4218 € - 92,373 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3950.0
59,3578 € - 98,933 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4350.0
61,9613 € - 103,2688 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4600.0
62,5455 € - 104,2425 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4650.0
37,7303 € - 62,8838 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
2200.0
40,6618 € - 67,7628 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
2500.0
41,246 € - 68,7365 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
2550.0
46,7605 € - 77,9308 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3100.0
51,742 € - 86,2333 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3600.0
50,3993 € - 83,9988 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3450.0
52,9413 € - 88,232 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3700.0
69,0748 € - 115,128 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
5300.0
72,1498 € - 120,2428 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
5600.0
  • / 72
Karkaistu teräs 10.0 3300.0 0.4 Teräs

20275921

Hinta-alue
81,2928 € - 48,7798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.046
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 3800.0 0.4 Teräs

20276027

Hinta-alue
89,872 € - 53,9253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.356
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4050.0 0.4 Teräs

20276072

Hinta-alue
93,9618 € - 56,375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.511
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 3900.0 0.4 Teräs

20276041

Hinta-alue
91,3788 € - 54,8273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.418
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 3750.0 0.4 Teräs

20276010

Hinta-alue
88,8675 € - 53,3205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.325
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4200.0 0.4 Teräs

20276102

Hinta-alue
96,4115 € - 57,851 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.604
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4550.0 0.4 Teräs

20276171

Hinta-alue
102,3053 € - 61,3873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.821
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 3950.0 0.4 Teräs

20276058

Hinta-alue
92,373 € - 55,4218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.449
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4350.0 0.4 Teräs

20276133

Hinta-alue
98,933 € - 59,3578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.697
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4600.0 0.4 Teräs

20276188

Hinta-alue
103,2688 € - 61,9613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.852
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4650.0 0.4 Teräs

20276195

Hinta-alue
104,2425 € - 62,5455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.883
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 2200.0 0.4 Teräs

20275709

Hinta-alue
62,8838 € - 37,7303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.364
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 2500.0 0.4 Teräs

20275761

Hinta-alue
67,7628 € - 40,6618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.550
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 2550.0 0.4 Teräs

20275778

Hinta-alue
68,7365 € - 41,246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.581
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 3100.0 0.4 Teräs

20275884

Hinta-alue
77,9308 € - 46,7605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.922
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 3600.0 0.4 Teräs

20275983

Hinta-alue
86,2333 € - 51,742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.232
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 3450.0 0.4 Teräs

20275952

Hinta-alue
83,9988 € - 50,3993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.139
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 3700.0 0.4 Teräs

20276003

Hinta-alue
88,232 € - 52,9413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.294
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 5300.0 0.4 Teräs

20276324

Hinta-alue
115,128 € - 69,0748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    3.286
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 5600.0 0.4 Teräs

20276386

Hinta-alue
120,2428 € - 72,1498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    3.472
  • Materiaali
    Teräs