Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
11,9925 € - 19,9875 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
450.0
16,2975 € - 27,1625 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
850.0
17,8145 € - 29,6943 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
1000.0
100,1835 € - 166,9725 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5700.0
7,2263 € - 12,0438 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
100.0
7,7388 € - 12,8945 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
150.0
85,0648 € - 141,7678 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4700.0
83,4145 € - 139,0208 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4600.0
90,2615 € - 150,4393 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5050.0
91,8503 € - 153,0838 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5150.0
94,259 € - 157,1018 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5300.0
96,9753 € - 161,6323 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5500.0
47,2628 € - 78,7713 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2200.0
50,2968 € - 83,8348 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2400.0
52,4083 € - 87,3403 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2550.0
11,5108 € - 19,1778 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
400.0
14,1553 € - 23,5853 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
650.0
14,6473 € - 24,4053 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
700.0
23,2778 € - 38,7963 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
1100.0
22,7858 € - 37,9763 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
1050.0
  • / 72
Karkaistu teräs 8.0 450.0 0.4 Teräs

20274160

Hinta-alue
19,9875 € - 11,9925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.180
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 850.0 0.4 Teräs

20274245

Hinta-alue
27,1625 € - 16,2975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.340
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 1000.0 0.4 Teräs

20274276

Hinta-alue
29,6943 € - 17,8145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.400
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5700.0 0.4 Teräs

20274023

Hinta-alue
166,9725 € - 100,1835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.311
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 100.0 0.4 Teräs

20274092

Hinta-alue
12,0438 € - 7,2263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.040
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 150.0 0.4 Teräs

20274108

Hinta-alue
12,8945 € - 7,7388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.060
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 4700.0 0.4 Teräs

20273828

Hinta-alue
141,7678 € - 85,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.081
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 4600.0 0.4 Teräs

20273804

Hinta-alue
139,0208 € - 83,4145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.058
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5050.0 0.4 Teräs

20273897

Hinta-alue
150,4393 € - 90,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.162
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5150.0 0.4 Teräs

20273910

Hinta-alue
153,0838 € - 91,8503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.185
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5300.0 0.4 Teräs

20273941

Hinta-alue
157,1018 € - 94,259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.219
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5500.0 0.4 Teräs

20273989

Hinta-alue
161,6323 € - 96,9753 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.265
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 2200.0 0.4 Teräs

20273323

Hinta-alue
78,7713 € - 47,2628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.506
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 2400.0 0.4 Teräs

20273361

Hinta-alue
83,8348 € - 50,2968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.552
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 2550.0 0.4 Teräs

20273392

Hinta-alue
87,3403 € - 52,4083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.587
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 400.0 0.4 Teräs

20274153

Hinta-alue
19,1778 € - 11,5108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.160
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 650.0 0.4 Teräs

20274207

Hinta-alue
23,5853 € - 14,1553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.260
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 700.0 0.4 Teräs

20274214

Hinta-alue
24,4053 € - 14,6473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.280
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 1100.0 0.4 Teräs

20274290

Hinta-alue
38,7963 € - 23,2778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.440
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 1050.0 0.4 Teräs

20274283

Hinta-alue
37,9763 € - 22,7858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.420
  • Materiaali
    Teräs