Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
20,80 € - 34,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
900.0
13,94 € - 23,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
450.0
14,65 € - 24,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
500.0
12,20 € - 20,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
350.0
19,22 € - 32,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
800.0
22,33 € - 37,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1000.0
32,51 € - 54,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1400.0
9,04 € - 15,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
200.0
10,73 € - 17,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
250.0
7,54 € - 12,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
100.0
16,24 € - 27,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
600.0
38,42 € - 64,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1800.0
43,94 € - 73,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2050.0
46,77 € - 77,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2250.0
48,22 € - 80,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2350.0
53,38 € - 88,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2700.0
56,41 € - 94,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
2900.0
60,76 € - 101,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3200.0
62,36 € - 103,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3300.0
65,30 € - 108,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3500.0
  • / 72
Karkaistu teräs 6.0 900.0 0.4 Teräs

20273064

Hinta-alue
34,66 € - 20,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.207
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 450.0 0.4 Teräs

20272975

Hinta-alue
23,23 € - 13,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.104
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 500.0 0.4 Teräs

20272982

Hinta-alue
24,41 € - 14,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.115
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 350.0 0.4 Teräs

20272951

Hinta-alue
20,33 € - 12,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.081
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 800.0 0.4 Teräs

20273040

Hinta-alue
32,03 € - 19,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.184
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1000.0 0.4 Teräs

20273088

Hinta-alue
37,21 € - 22,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.230
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1400.0 0.4 Teräs

20273163

Hinta-alue
54,18 € - 32,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.322
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 200.0 0.4 Teräs

20272920

Hinta-alue
15,06 € - 9,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.046
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 250.0 0.4 Teräs

20272937

Hinta-alue
17,89 € - 10,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.058
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 100.0 0.4 Teräs

20272906

Hinta-alue
12,57 € - 7,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.023
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 600.0 0.4 Teräs

20273002

Hinta-alue
27,07 € - 16,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.138
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1800.0 0.4 Teräs

20273248

Hinta-alue
64,04 € - 38,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.414
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 2050.0 0.4 Teräs

20273293

Hinta-alue
73,23 € - 43,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.472
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 2250.0 0.4 Teräs

20273330

Hinta-alue
77,95 € - 46,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.518
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 2350.0 0.4 Teräs

20273354

Hinta-alue
80,37 € - 48,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.541
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 2700.0 0.4 Teräs

20273422

Hinta-alue
88,96 € - 53,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.621
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 2900.0 0.4 Teräs

20273460

Hinta-alue
94,02 € - 56,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.667
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 3200.0 0.4 Teräs

20273521

Hinta-alue
101,26 € - 60,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.736
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 3300.0 0.4 Teräs

20273545

Hinta-alue
103,93 € - 62,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.759
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 3500.0 0.4 Teräs

20273583

Hinta-alue
108,83 € - 65,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.805
  • Materiaali
    Teräs