Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
10,73 € - 17,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
250.0
7,54 € - 12,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
100.0
16,24 € - 27,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
600.0
20,80 € - 34,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
900.0
22,33 € - 37,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1000.0
30,36 € - 50,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1250.0
32,51 € - 54,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1400.0
21,58 € - 35,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
950.0
12,20 € - 20,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
350.0
20,09 € - 33,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
850.0
27,39 € - 45,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1050.0
33,25 € - 55,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1450.0
36,27 € - 60,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1650.0
31,82 € - 53,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1350.0
19,22 € - 32,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
800.0
29,63 € - 49,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
1200.0
14,65 € - 24,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
500.0
17,74 € - 29,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
700.0
11,46 € - 19,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
300.0
15,50 € - 25,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
550.0
  • / 72
Karkaistu teräs 6.0 250.0 0.4 Teräs

20272937

Hinta-alue
17,89 € - 10,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.058
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 100.0 0.4 Teräs

20272906

Hinta-alue
12,57 € - 7,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.023
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 600.0 0.4 Teräs

20273002

Hinta-alue
27,07 € - 16,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.138
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 900.0 0.4 Teräs

20273064

Hinta-alue
34,66 € - 20,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.207
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1000.0 0.4 Teräs

20273088

Hinta-alue
37,21 € - 22,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.230
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1250.0 0.4 Teräs

20273132

Hinta-alue
50,60 € - 30,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.288
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1400.0 0.4 Teräs

20273163

Hinta-alue
54,18 € - 32,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.322
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 950.0 0.4 Teräs

20273071

Hinta-alue
35,97 € - 21,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.219
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 350.0 0.4 Teräs

20272951

Hinta-alue
20,33 € - 12,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.081
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 850.0 0.4 Teräs

20273057

Hinta-alue
33,48 € - 20,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.196
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1050.0 0.4 Teräs

20273095

Hinta-alue
45,65 € - 27,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.242
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1450.0 0.4 Teräs

20273170

Hinta-alue
55,41 € - 33,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.334
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1650.0 0.4 Teräs

20273217

Hinta-alue
60,45 € - 36,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.380
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1350.0 0.4 Teräs

20273156

Hinta-alue
53,04 € - 31,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.311
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 800.0 0.4 Teräs

20273040

Hinta-alue
32,03 € - 19,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.184
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 1200.0 0.4 Teräs

20273125

Hinta-alue
49,38 € - 29,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.276
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 500.0 0.4 Teräs

20272982

Hinta-alue
24,41 € - 14,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.115
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 700.0 0.4 Teräs

20273026

Hinta-alue
29,57 € - 17,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.161
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 300.0 0.4 Teräs

20272944

Hinta-alue
19,10 € - 11,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.069
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 550.0 0.4 Teräs

20272999

Hinta-alue
25,84 € - 15,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.127
  • Materiaali
    Teräs