Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
139,30 € - 163,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
4500.0
166,91 € - 196,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
5550.0
143,47 € - 168,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
4650.0
172,84 € - 203,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
5800.0
174,21 € - 204,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
5850.0
168,28 € - 197,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
5600.0
117,35 € - 156,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3550.0
154,17 € - 171,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3950.0
121,04 € - 161,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3700.0
118,85 € - 158,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3600.0
170,83 € - 189,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
4450.0
162,03 € - 180,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
4200.0
172,66 € - 191,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
4500.0
167,31 € - 185,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
4350.0
169,07 € - 187,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
4400.0
109,07 € - 145,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3250.0
107,57 € - 143,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3200.0
124,00 € - 165,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3800.0
106,02 € - 141,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3150.0
99,13 € - 132,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
2900.0
  • / 72
Karkaistu teräs 20.0 4500.0 0.9 Teräs

20279738

Hinta-alue
163,88 € - 139,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    11.115
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 5550.0 0.9 Teräs

20279943

Hinta-alue
196,36 € - 166,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    13.709
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 4650.0 0.9 Teräs

20279769

Hinta-alue
168,79 € - 143,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    11.486
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 5800.0 0.9 Teräs

20279998

Hinta-alue
203,34 € - 172,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    14.326
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 5850.0 0.9 Teräs

20280000

Hinta-alue
204,95 € - 174,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    14.450
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 5600.0 0.9 Teräs

20279950

Hinta-alue
197,98 € - 168,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    13.832
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 3550.0 0.9 Teräs

20280727

Hinta-alue
156,47 € - 117,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    13.668
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 3950.0 0.9 Teräs

20280802

Hinta-alue
171,30 € - 154,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    15.208
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 3700.0 0.9 Teräs

20280758

Hinta-alue
161,39 € - 121,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    14.245
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 3600.0 0.9 Teräs

20280734

Hinta-alue
158,46 € - 118,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    13.860
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 4450.0 0.9 Teräs

20280901

Hinta-alue
189,81 € - 170,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    17.133
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 4200.0 0.9 Teräs

20280857

Hinta-alue
180,03 € - 162,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    16.170
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 4500.0 0.9 Teräs

20280918

Hinta-alue
191,84 € - 172,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    17.325
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 4350.0 0.9 Teräs

20280888

Hinta-alue
185,90 € - 167,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    16.748
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 4400.0 0.9 Teräs

20280895

Hinta-alue
187,85 € - 169,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    16.940
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 3250.0 0.9 Teräs

20280666

Hinta-alue
145,42 € - 109,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    12.513
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 3200.0 0.9 Teräs

20280659

Hinta-alue
143,42 € - 107,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    12.320
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 3800.0 0.9 Teräs

20280772

Hinta-alue
165,33 € - 124,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    14.630
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 3150.0 0.9 Teräs

20280642

Hinta-alue
141,36 € - 106,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    12.128
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 2900.0 0.9 Teräs

20280598

Hinta-alue
132,17 € - 99,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    11.165
  • Materiaali
    Teräs