Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
79,13 € - 131,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
4250.0
97,18 € - 161,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
5450.0
11,65 € - 19,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
250.0
8,84 € - 14,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
150.0
17,53 € - 29,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
550.0
13,51 € - 22,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
350.0
16,53 € - 27,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
500.0
30,29 € - 50,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1200.0
28,85 € - 48,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1100.0
35,71 € - 59,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1550.0
33,40 € - 55,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1400.0
28,01 € - 46,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1050.0
20,36 € - 33,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
700.0
18,50 € - 30,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
600.0
37,18 € - 61,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1650.0
38,80 € - 64,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1750.0
51,23 € - 85,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2450.0
40,39 € - 67,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1850.0
52,72 € - 87,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2550.0
45,02 € - 75,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2050.0
  • / 72
Karkaistu teräs 5.0 4250.0 0.4 Teräs

20337766

Hinta-alue
131,89 € - 79,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.680
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 5450.0 0.4 Teräs

20338008

Hinta-alue
161,96 € - 97,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.872
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 250.0 0.4 Teräs

20336967

Hinta-alue
19,41 € - 11,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.040
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 150.0 0.4 Teräs

20336943

Hinta-alue
14,74 € - 8,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.024
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 550.0 0.4 Teräs

20337025

Hinta-alue
29,21 € - 17,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.088
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 350.0 0.4 Teräs

20336981

Hinta-alue
22,52 € - 13,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.056
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 500.0 0.4 Teräs

20337018

Hinta-alue
27,55 € - 16,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.080
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1200.0 0.4 Teräs

20337155

Hinta-alue
50,48 € - 30,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.192
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1100.0 0.4 Teräs

20337131

Hinta-alue
48,08 € - 28,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.176
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1550.0 0.4 Teräs

20337223

Hinta-alue
59,52 € - 35,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.248
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1400.0 0.4 Teräs

20337193

Hinta-alue
55,66 € - 33,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.224
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1050.0 0.4 Teräs

20337124

Hinta-alue
46,68 € - 28,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.168
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 700.0 0.4 Teräs

20337056

Hinta-alue
33,93 € - 20,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.112
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 600.0 0.4 Teräs

20337032

Hinta-alue
30,84 € - 18,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.096
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1650.0 0.4 Teräs

20337247

Hinta-alue
61,97 € - 37,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.264
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1750.0 0.4 Teräs

20337261

Hinta-alue
64,66 € - 38,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.280
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2450.0 0.4 Teräs

20337407

Hinta-alue
85,39 € - 51,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.392
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1850.0 0.4 Teräs

20337285

Hinta-alue
67,32 € - 40,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.296
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2550.0 0.4 Teräs

20337421

Hinta-alue
87,86 € - 52,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.408
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2050.0 0.4 Teräs

20337322

Hinta-alue
75,04 € - 45,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.328
  • Materiaali
    Teräs