Valikko Haku

Karkaistu teräs 5.0 5050.0 0.4 Teräs

5 Ø karkaistusta teräksestä valmistettu akseli on suunniteltu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkien kanssa: tarjoaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen. Valmistuksessa käytetyn materiaalin vuoksi se tarjoaa enemmän lujuutta, pitkäikäisyyttä ja kulumisen- ja korroosionkestävyyttä. Valmistettu hiiliteräksestä.
Essentra tuotenumero:

20337926

Valmistajan tuotenumero:

20337926

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 155,9333 €
10 - 19 140,343 €
20 - 39 132,5428 €
40 - 49 116,9525 €
50 - 99 109,1523 €
100 + 93,562 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

155,93 €

1 x 155,9333 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 5.0
l1 5050.0
Depth of hardness min 0.4
Paino kg 0.808
Materiaali Teräs
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä