Valikko Haku

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut karkaistut akselit tarjoavat vahvuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näillä akseleilla on pitkä käyttöikä, ja ne tarvitsevat vähän huoltoa, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja ja pienempiä kokonaiskäyttökustannuksia. Ne tarjoavat sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen, kun niitä käytetään yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Näitä löytyy käyttökohteista, kuten elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisistä laitteista.

  • Soveltuvat käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja.
  • Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä.
  • Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 230 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
324,9151 € - 361,012 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5000.0
331,1062 € - 367,8994 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5100.0
298,4797 € - 331,6417 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4550.0
365,243 € - 405,8278 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5650.0
371,4983 € - 412,7795 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5750.0
306,2775 € - 340,3072 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4700.0
267,2243 € - 296,9159 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4050.0
334,2446 € - 371,3805 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5150.0
309,4052 € - 343,7883 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4750.0
315,5963 € - 350,6649 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4850.0
337,3723 € - 374,8617 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5200.0
264,1608 € - 293,5097 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4000.0
270,3734 € - 300,4185 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4100.0
292,2672 € - 324,7437 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4450.0
362,1902 € - 402,4324 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5600.0
380,8385 € - 423,148 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5900.0
279,7458 € - 310,8298 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4250.0
285,9797 € - 317,7493 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4350.0
236,0545 € - 262,2864 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
3550.0
251,6394 € - 279,5958 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
3800.0
  • / 62
Karkaistu teräs 12.0 5000.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298838

Hinta-alue
361,012 € - 324,9151 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 5100.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298852

Hinta-alue
367,8994 € - 331,1062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 4550.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298746

Hinta-alue
331,6417 € - 298,4797 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 5650.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298968

Hinta-alue
405,8278 € - 365,243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 5750.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298982

Hinta-alue
412,7795 € - 371,4983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 4700.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298777

Hinta-alue
340,3072 € - 306,2775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 4050.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298647

Hinta-alue
296,9159 € - 267,2243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 5150.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298869

Hinta-alue
371,3805 € - 334,2446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 4750.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298784

Hinta-alue
343,7883 € - 309,4052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 4850.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298807

Hinta-alue
350,6649 € - 315,5963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 5200.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298876

Hinta-alue
374,8617 € - 337,3723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 4000.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298630

Hinta-alue
293,5097 € - 264,1608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 4100.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298654

Hinta-alue
300,4185 € - 270,3734 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 4450.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298722

Hinta-alue
324,7437 € - 292,2672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 5600.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298951

Hinta-alue
402,4324 € - 362,1902 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 5900.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299019

Hinta-alue
423,148 € - 380,8385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 4250.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298685

Hinta-alue
310,8298 € - 279,7458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 4350.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298708

Hinta-alue
317,7493 € - 285,9797 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 3550.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298548

Hinta-alue
262,2864 € - 236,0545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 12.0 3800.0 0.6 Ruostumaton teräs

20298593

Hinta-alue
279,5958 € - 251,6394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900