Valikko Haku

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut karkaistut akselit tarjoavat vahvuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näillä akseleilla on pitkä käyttöikä, ja ne tarvitsevat vähän huoltoa, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja ja pienempiä kokonaiskäyttökustannuksia. Ne tarjoavat sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen, kun niitä käytetään yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Näitä löytyy käyttökohteista, kuten elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisistä laitteista.

  • Soveltuvat käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja.
  • Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä.
  • Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 230 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
275,6919 € - 306,3209 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5250.0
27,7134 € - 30,7962 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
500.0
296,5919 € - 329,5512 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5700.0
258,2509 € - 286,9466 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4900.0
304,0114 € - 337,7858 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5850.0
268,2515 € - 298,0549 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5100.0
301,5661 € - 335,0688 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5800.0
290,6668 € - 322,9677 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5550.0
294,1466 € - 326,8342 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5650.0
14,6196 € - 16,2393 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
200.0
18,0158 € - 20,0222 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
250.0
233,2963 € - 259,2123 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4400.0
283,1428 € - 314,5973 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5400.0
270,6968 € - 300,7719 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5150.0
285,6717 € - 317,4083 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5450.0
248,2711 € - 275,8591 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4700.0
273,2257 € - 303,583 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5200.0
255,7115 € - 284,1251 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4850.0
280,6766 € - 311,8594 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5350.0
39,3129 € - 43,681 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
800.0
  • / 62
Karkaistu teräs 6.0 5250.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295318

Hinta-alue
306,3209 € - 275,6919 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 500.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295554

Hinta-alue
30,7962 € - 27,7134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5700.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295400

Hinta-alue
329,5512 € - 296,5919 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 4900.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295240

Hinta-alue
286,9466 € - 258,2509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5850.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295431

Hinta-alue
337,7858 € - 304,0114 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5100.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295288

Hinta-alue
298,0549 € - 268,2515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5800.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295424

Hinta-alue
335,0688 € - 301,5661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5550.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295370

Hinta-alue
322,9677 € - 290,6668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5650.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295394

Hinta-alue
326,8342 € - 294,1466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 200.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295493

Hinta-alue
16,2393 € - 14,6196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 250.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295509

Hinta-alue
20,0222 € - 18,0158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 4400.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295141

Hinta-alue
259,2123 € - 233,2963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5400.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295349

Hinta-alue
314,5973 € - 283,1428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5150.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295295

Hinta-alue
300,7719 € - 270,6968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5450.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295356

Hinta-alue
317,4083 € - 285,6717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 4700.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295202

Hinta-alue
275,8591 € - 248,2711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5200.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295301

Hinta-alue
303,583 € - 273,2257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 4850.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295233

Hinta-alue
284,1251 € - 255,7115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5350.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295332

Hinta-alue
311,8594 € - 280,6766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 800.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295615

Hinta-alue
43,681 € - 39,3129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900