Valikko Haku

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut karkaistut akselit tarjoavat vahvuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näillä akseleilla on pitkä käyttöikä, ja ne tarvitsevat vähän huoltoa, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja ja pienempiä kokonaiskäyttökustannuksia. Ne tarjoavat sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen, kun niitä käytetään yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Näitä löytyy käyttökohteista, kuten elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisistä laitteista.

  • Soveltuvat käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja.
  • Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä.
  • Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 230 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
403,6208 € - 448,4722 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4850.0
423,7475 € - 470,8248 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5100.0
367,4638 € - 408,292 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
4400.0
299,2149 € - 332,4563 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
3550.0
460,9495 € - 512,165 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
5600.0
533,9428 € - 593,2674 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
4750.0
183,3557 € - 203,7332 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
2000.0
377,5794 € - 419,5362 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
3300.0
394,08 € - 437,8655 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
3450.0
421,6471 € - 468,4944 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
3700.0
479,237 € - 532,4798 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
4250.0
778,9744 € - 865,5213 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
4000.0
855,5206 € - 950,5738 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
4400.0
845,9171 € - 939,9044 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
4350.0
884,1536 € - 982,3941 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
4550.0
922,4529 € - 1 024,9465 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
4750.0
750,3309 € - 833,701 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
3850.0
788,5779 € - 876,2012 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
4050.0
412,8273 € - 458,6923 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
2700.0
979,792 € - 1 088,6601 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
5050.0
  • / 62
Karkaistu teräs 16.0 4850.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299996

Hinta-alue
448,4722 € - 403,6208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 5100.0 0.6 Ruostumaton teräs

20300043

Hinta-alue
470,8248 € - 423,7475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 4400.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299903

Hinta-alue
408,292 € - 367,4638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 3550.0 0.6 Ruostumaton teräs

20299736

Hinta-alue
332,4563 € - 299,2149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 16.0 5600.0 0.6 Ruostumaton teräs

20300142

Hinta-alue
512,165 € - 460,9495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 20.0 4750.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301163

Hinta-alue
593,2674 € - 533,9428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 20.0 2000.0 0.9 Ruostumaton teräs

20300616

Hinta-alue
203,7332 € - 183,3557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 20.0 3300.0 0.9 Ruostumaton teräs

20300876

Hinta-alue
419,5362 € - 377,5794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 20.0 3450.0 0.9 Ruostumaton teräs

20300906

Hinta-alue
437,8655 € - 394,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 20.0 3700.0 0.9 Ruostumaton teräs

20300951

Hinta-alue
468,4944 € - 421,6471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 20.0 4250.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301064

Hinta-alue
532,4798 € - 479,237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 4000.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303396

Hinta-alue
865,5213 € - 778,9744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 4400.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303471

Hinta-alue
950,5738 € - 855,5206 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 4350.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303464

Hinta-alue
939,9044 € - 845,9171 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 4550.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303501

Hinta-alue
982,3941 € - 884,1536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 4750.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303549

Hinta-alue
1 024,9465 € - 922,4529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 3850.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303365

Hinta-alue
833,701 € - 750,3309 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 4050.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303402

Hinta-alue
876,2012 € - 788,5779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 2700.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303136

Hinta-alue
458,6923 € - 412,8273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 5050.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303600

Hinta-alue
1 088,6601 € - 979,792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900