Valikko Haku

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut karkaistut akselit tarjoavat vahvuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näillä akseleilla on pitkä käyttöikä, ja ne tarvitsevat vähän huoltoa, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja ja pienempiä kokonaiskäyttökustannuksia. Ne tarjoavat sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen, kun niitä käytetään yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Näitä löytyy käyttökohteista, kuten elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisistä laitteista.

  • Soveltuvat käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja.
  • Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä.
  • Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 230 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
637,9307 € - 708,8131 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
5700.0
275,2321 € - 305,8088 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
2450.0
125,6195 € - 139,5807 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
1050.0
17,5665 € - 19,5206 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
100.0
665,3097 € - 739,233 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
5950.0
659,813 € - 733,1198 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
5900.0
82,1057 € - 91,2285 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
700.0
610,5935 € - 678,4349 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
5450.0
421,6471 € - 468,4944 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
3700.0
479,237 € - 532,4798 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
4250.0
550,3806 € - 611,534 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
4900.0
285,8702 € - 317,6382 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
2550.0
440,896 € - 489,8856 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
3100.0
301,8901 € - 335,4346 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
2700.0
109,0144 € - 121,126 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
950.0
317,8472 € - 353,1682 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
2850.0
136,5293 € - 151,7027 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
1150.0
22,781 € - 25,3099 € 1 Varastossa
0.9
25.0
150.0
162,1945 € - 180,2103 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
1400.0
61,3729 € - 68,1863 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
500.0
  • / 62
Karkaistu teräs 20.0 5700.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301354

Hinta-alue
708,8131 € - 637,9307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 25.0 2450.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301897

Hinta-alue
305,8088 € - 275,2321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 25.0 1050.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301613

Hinta-alue
139,5807 € - 125,6195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 25.0 100.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301422

Hinta-alue
19,5206 € - 17,5665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 20.0 5950.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301408

Hinta-alue
739,233 € - 665,3097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 20.0 5900.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301392

Hinta-alue
733,1198 € - 659,813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 25.0 700.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301545

Hinta-alue
91,2285 € - 82,1057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 20.0 5450.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301309

Hinta-alue
678,4349 € - 610,5935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 20.0 3700.0 0.9 Ruostumaton teräs

20300951

Hinta-alue
468,4944 € - 421,6471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 20.0 4250.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301064

Hinta-alue
532,4798 € - 479,237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 20.0 4900.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301194

Hinta-alue
611,534 € - 550,3806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 25.0 2550.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301910

Hinta-alue
317,6382 € - 285,8702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 25.0 3100.0 0.9 Ruostumaton teräs

20302023

Hinta-alue
489,8856 € - 440,896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 25.0 2700.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301941

Hinta-alue
335,4346 € - 301,8901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 25.0 950.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301590

Hinta-alue
121,126 € - 109,0144 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 25.0 2850.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301972

Hinta-alue
353,1682 € - 317,8472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 25.0 1150.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301637

Hinta-alue
151,7027 € - 136,5293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 25.0 150.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301439

Hinta-alue
25,3099 € - 22,781 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 25.0 1400.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301682

Hinta-alue
180,2103 € - 162,1945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 25.0 500.0 0.9 Ruostumaton teräs

20301507

Hinta-alue
68,1863 € - 61,3729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900