Valikko Haku

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut karkaistut akselit tarjoavat vahvuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näillä akseleilla on pitkä käyttöikä, ja ne tarvitsevat vähän huoltoa, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja ja pienempiä kokonaiskäyttökustannuksia. Ne tarjoavat sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen, kun niitä käytetään yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Näitä löytyy käyttökohteista, kuten elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisistä laitteista.

  • Soveltuvat käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja.
  • Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä.
  • Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 230 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
1 075,42 € - 1 194,9157 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
5550.0
1 113,667 € - 1 237,4054 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
5750.0
51,3323 € - 57,0321 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
200.0
40,4115 € - 44,9029 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
150.0
85,5196 € - 95,0269 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
350.0
1 056,3278 € - 1 173,6918 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
5450.0
1 104,1157 € - 1 226,7987 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
5700.0
152,1502 € - 169,0557 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
650.0
174,8353 € - 194,2602 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
750.0
865,0615 € - 961,1806 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
4450.0
107,897 € - 119,8894 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
450.0
97,6032 € - 108,4442 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
40.0
400.0
759,8822 € - 844,3078 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
3900.0
375,9074 € - 417,6761 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
2450.0
798,1292 € - 886,8079 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
4100.0
941,545 € - 1 046,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
4850.0
673,7951 € - 748,6589 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
3450.0
1 027,6321 € - 1 141,8088 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
5300.0
412,8273 € - 458,6923 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
2700.0
449,7785 € - 499,7504 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
30.0
2950.0
  • / 62
Karkaistu teräs 30.0 5550.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303709

Hinta-alue
1 194,9157 € - 1 075,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 5750.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303747

Hinta-alue
1 237,4054 € - 1 113,667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 40.0 200.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303822

Hinta-alue
57,0321 € - 51,3323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 40.0 150.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303815

Hinta-alue
44,9029 € - 40,4115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 40.0 350.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303853

Hinta-alue
95,0269 € - 85,5196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 5450.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303686

Hinta-alue
1 173,6918 € - 1 056,3278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 5700.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303730

Hinta-alue
1 226,7987 € - 1 104,1157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 40.0 650.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303914

Hinta-alue
169,0557 € - 152,1502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 40.0 750.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303938

Hinta-alue
194,2602 € - 174,8353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 4450.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303488

Hinta-alue
961,1806 € - 865,0615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 40.0 450.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303877

Hinta-alue
119,8894 € - 107,897 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 40.0 400.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303860

Hinta-alue
108,4442 € - 97,6032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 3900.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303372

Hinta-alue
844,3078 € - 759,8822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 2450.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303082

Hinta-alue
417,6761 € - 375,9074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 4100.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303419

Hinta-alue
886,8079 € - 798,1292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 4850.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303563

Hinta-alue
1 046,16 € - 941,545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 3450.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303280

Hinta-alue
748,6589 € - 673,7951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 5300.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303655

Hinta-alue
1 141,8088 € - 1 027,6321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 2700.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303136

Hinta-alue
458,6923 € - 412,8273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 30.0 2950.0 1.5 Ruostumaton teräs

20303181

Hinta-alue
499,7504 € - 449,7785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900