Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut karkaistut akselit tarjoavat vahvuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.
Näillä akseleilla on pitkä käyttöikä, ja ne tarvitsevat vähän huoltoa, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja ja pienempiä kokonaiskäyttökustannuksia. Ne tarjoavat sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen, kun niitä käytetään yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Näitä löytyy käyttökohteista, kuten elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisistä laitteista.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 987,2347 € - 2 208,0432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
3400.0
|
||
| 2 132,3016 € - 2 369,224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
3650.0
|
||
| 2 103,2924 € - 2 336,9858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
3600.0
|
||
| 2 277,3999 € - 2 530,4466 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
3900.0
|
||
| 1 900,1862 € - 2 111,318 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
3250.0
|
||
| 2 248,3907 € - 2 498,2084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
3850.0
|
||
| 2 335,4496 € - 2 594,944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
4000.0
|
||
| 1 929,2059 € - 2 143,5563 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
3300.0
|
||
| 2 509,5362 € - 2 788,3735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
4300.0
|
||
| 2 074,2728 € - 2 304,7475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
3550.0
|
||
| 2 741,7038 € - 3 046,3422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
4700.0
|
||
| 326,8031 € - 363,1108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
650.0
|
||
| 720,8409 € - 800,9344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
1450.0
|
||
| 647,5416 € - 719,4958 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
1300.0
|
||
| 818,5695 € - 909,5153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
1650.0
|
||
| 842,9988 € - 936,6691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
1700.0
|
||
| 493,5447 € - 548,3881 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
1000.0
|
||
| 525,418 € - 583,7952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
1050.0
|
||
| 420,2568 € - 466,9495 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
850.0
|
||
| 469,1268 € - 521,2457 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5
|
60.0
|
950.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa