Valikko Haku

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut karkaistut akselit tarjoavat vahvuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näillä akseleilla on pitkä käyttöikä, ja ne tarvitsevat vähän huoltoa, mikä tarkoittaa vähemmän seisokkiaikoja ja pienempiä kokonaiskäyttökustannuksia. Ne tarjoavat sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen, kun niitä käytetään yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Näitä löytyy käyttökohteista, kuten elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisistä laitteista.

  • Soveltuvat käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja.
  • Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä.
  • Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 230 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
14,6196 € - 16,2393 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
200.0
280,6766 € - 311,8594 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5350.0
293,1121 € - 325,6847 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5600.0
290,6668 € - 322,9677 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5550.0
14,6196 € - 16,2393 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
200.0
263,246 € - 292,4955 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5000.0
275,6919 € - 306,3209 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5250.0
278,1477 € - 309,0483 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5300.0
306,5299 € - 340,5864 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5900.0
238,2809 € - 264,7612 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4500.0
240,8203 € - 267,5723 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4550.0
270,6968 € - 300,7719 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5150.0
273,2257 € - 303,583 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5200.0
91,3226 € - 101,4695 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
2000.0
101,3964 € - 112,6615 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
2200.0
105,3778 € - 117,0818 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
2300.0
97,9792 € - 108,8681 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
2100.0
43,1585 € - 47,9551 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
900.0
60,6002 € - 67,3373 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
1050.0
65,0931 € - 72,3245 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
1300.0
  • / 62
Karkaistu teräs 6.0 200.0 0.4 Ruostumaton teräs

20294304

Hinta-alue
16,2393 € - 14,6196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5350.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295332

Hinta-alue
311,8594 € - 280,6766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5600.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295387

Hinta-alue
325,6847 € - 293,1121 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5550.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295370

Hinta-alue
322,9677 € - 290,6668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 200.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295493

Hinta-alue
16,2393 € - 14,6196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5000.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295264

Hinta-alue
292,4955 € - 263,246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5250.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295318

Hinta-alue
306,3209 € - 275,6919 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5300.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295325

Hinta-alue
309,0483 € - 278,1477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5900.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295448

Hinta-alue
340,5864 € - 306,5299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 4500.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295165

Hinta-alue
264,7612 € - 238,2809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 4550.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295172

Hinta-alue
267,5723 € - 240,8203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5150.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295295

Hinta-alue
300,7719 € - 270,6968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 6.0 5200.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295301

Hinta-alue
303,583 € - 273,2257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 2000.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295851

Hinta-alue
101,4695 € - 91,3226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 2200.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295899

Hinta-alue
112,6615 € - 101,3964 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 2300.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295912

Hinta-alue
117,0818 € - 105,3778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 2100.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295875

Hinta-alue
108,8681 € - 97,9792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 900.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295639

Hinta-alue
47,9551 € - 43,1585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 1050.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295660

Hinta-alue
67,3373 € - 60,6002 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900
Karkaistu teräs 8.0 1300.0 0.4 Ruostumaton teräs

20295714

Hinta-alue
72,3245 € - 65,0931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7222202900