Valikko Haku

Karkaistu teräs 60.0 3450.0 1.5 Ruostumaton teräs

Ø 60 karkaistu ruostumaton akseli tarjoaa suurta lujuutta ja kestävyyttä ja soveltuu vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisen- sekä haastavien olosuhteiden kestävyyttä. Se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20306847

Valmistajan tuotenumero:

20306847

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 2 240,2919 €
10 + 2 016,2648 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2 240,29 €

1 x 2 240,2919 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 60.0
l1 3450.0
Depth of hardness min 1.5
Materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7222202900

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä