Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
420,60 € - 467,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
5150.0
469,06 € - 521,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
5800.0
22,87 € - 38,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
300.0
437,64 € - 486,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
5400.0
337,56 € - 375,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
4100.0
19,92 € - 33,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
250.0
37,57 € - 62,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
550.0
416,64 € - 462,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
5100.0
10,28 € - 17,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
100.0
46,18 € - 76,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
700.0
1 163,75 € - 1 293,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
6000.0
1 144,61 € - 1 271,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5900.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 30.0 5150.0 0.6 Teräs

20291723

Hinta-alue
467,33 € - 420,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 5800.0 0.6 Teräs

20291853

Hinta-alue
521,18 € - 469,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 300.0 0.6 Teräs

20291945

Hinta-alue
38,11 € - 22,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 5400.0 0.6 Teräs

20291778

Hinta-alue
486,27 € - 437,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 4100.0 0.6 Teräs

20291518

Hinta-alue
375,07 € - 337,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 250.0 0.6 Teräs

20291938

Hinta-alue
33,20 € - 19,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 550.0 0.6 Teräs

20291990

Hinta-alue
62,61 € - 37,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 5100.0 0.6 Teräs

20291716

Hinta-alue
462,93 € - 416,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 100.0 0.6 Teräs

20291907

Hinta-alue
17,13 € - 10,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 700.0 0.6 Teräs

20292027

Hinta-alue
76,97 € - 46,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 6000.0 0.6 Teräs

20294274

Hinta-alue
1 293,05 € - 1 163,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5900.0 0.6 Teräs

20294250

Hinta-alue
1 271,79 € - 1 144,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099