Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
194,66 € - 216,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2050.0
274,24 € - 304,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2950.0
55,10 € - 91,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
850.0
88,49 € - 147,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
1350.0
413,15 € - 459,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
3500.0
247,73 € - 275,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2650.0
265,41 € - 294,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
2850.0
574,19 € - 637,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4950.0
511,88 € - 568,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4400.0
579,85 € - 644,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
5000.0
540,21 € - 600,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4650.0
653,54 € - 726,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
5650.0
441,70 € - 490,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
3750.0
430,30 € - 478,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
3650.0
551,53 € - 612,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4750.0
528,89 € - 587,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4550.0
466,58 € - 518,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4000.0
489,25 € - 543,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4200.0
602,52 € - 669,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
5200.0
568,54 € - 631,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
4900.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 40.0 2050.0 0.6 Teräs

20292294

Hinta-alue
216,29 € - 194,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 2950.0 0.6 Teräs

20292478

Hinta-alue
304,71 € - 274,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 850.0 0.6 Teräs

20292058

Hinta-alue
91,83 € - 55,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 1350.0 0.6 Teräs

20292157

Hinta-alue
147,49 € - 88,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 3500.0 0.6 Teräs

20292584

Hinta-alue
459,05 € - 413,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 2650.0 0.6 Teräs

20292416

Hinta-alue
275,25 € - 247,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 2850.0 0.6 Teräs

20292454

Hinta-alue
294,90 € - 265,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4950.0 0.6 Teräs

20292874

Hinta-alue
637,99 € - 574,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4400.0 0.6 Teräs

20292768

Hinta-alue
568,76 € - 511,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 5000.0 0.6 Teräs

20292881

Hinta-alue
644,28 € - 579,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4650.0 0.6 Teräs

20292812

Hinta-alue
600,23 € - 540,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 5650.0 0.6 Teräs

20293017

Hinta-alue
726,15 € - 653,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 3750.0 0.6 Teräs

20292638

Hinta-alue
490,78 € - 441,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 3650.0 0.6 Teräs

20292614

Hinta-alue
478,11 € - 430,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4750.0 0.6 Teräs

20292836

Hinta-alue
612,81 € - 551,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4550.0 0.6 Teräs

20292799

Hinta-alue
587,66 € - 528,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4000.0 0.6 Teräs

20292683

Hinta-alue
518,42 € - 466,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4200.0 0.6 Teräs

20292720

Hinta-alue
543,61 € - 489,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 5200.0 0.6 Teräs

20292928

Hinta-alue
669,47 € - 602,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 4900.0 0.6 Teräs

20292867

Hinta-alue
631,71 € - 568,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099