Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
388,99 € - 432,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
4750.0
189,32 € - 210,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
2850.0
298,09 € - 331,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
30.0
3600.0
177,17 € - 196,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
1100.0
413,23 € - 459,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
2700.0
420,62 € - 467,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
2750.0
636,51 € - 707,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
3250.0
442,85 € - 492,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
2900.0
250,28 € - 278,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
1600.0
287,71 € - 319,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
1850.0
665,28 € - 739,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
3400.0
713,19 € - 792,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
3650.0
242,81 € - 269,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
1550.0
310,16 € - 344,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
2000.0
346,58 € - 385,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
2250.0
295,17 € - 327,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
1900.0
331,79 € - 368,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
2150.0
376,19 € - 417,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
2450.0
457,67 € - 508,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
3000.0
405,84 € - 450,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
2650.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 30.0 4750.0 0.6 Teräs

20291648

Hinta-alue
432,21 € - 388,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 2850.0 0.6 Teräs

20291266

Hinta-alue
210,36 € - 189,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 30.0 3600.0 0.6 Teräs

20291419

Hinta-alue
331,21 € - 298,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 1100.0 0.6 Teräs

20293291

Hinta-alue
196,85 € - 177,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 2700.0 0.6 Teräs

20293611

Hinta-alue
459,14 € - 413,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 2750.0 0.6 Teräs

20293628

Hinta-alue
467,36 € - 420,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 3250.0 0.6 Teräs

20293727

Hinta-alue
707,23 € - 636,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 2900.0 0.6 Teräs

20293659

Hinta-alue
492,05 € - 442,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 1600.0 0.6 Teräs

20293390

Hinta-alue
278,09 € - 250,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 1850.0 0.6 Teräs

20293444

Hinta-alue
319,68 € - 287,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 3400.0 0.6 Teräs

20293758

Hinta-alue
739,20 € - 665,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 3650.0 0.6 Teräs

20293802

Hinta-alue
792,43 € - 713,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 1550.0 0.6 Teräs

20293383

Hinta-alue
269,79 € - 242,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 2000.0 0.6 Teräs

20293475

Hinta-alue
344,62 € - 310,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 2250.0 0.6 Teräs

20293529

Hinta-alue
385,09 € - 346,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 1900.0 0.6 Teräs

20293451

Hinta-alue
327,97 € - 295,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 2150.0 0.6 Teräs

20293505

Hinta-alue
368,66 € - 331,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 2450.0 0.6 Teräs

20293567

Hinta-alue
417,99 € - 376,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 3000.0 0.6 Teräs

20293673

Hinta-alue
508,52 € - 457,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 2650.0 0.6 Teräs

20293604

Hinta-alue
450,93 € - 405,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099