Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
24,7025 € - 41,164 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
200.0
60,8338 € - 101,393 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
550.0
81,1288 € - 135,218 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
750.0
75,9115 € - 126,5158 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
700.0
101,1265 € - 168,551 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
950.0
225,869 € - 250,961 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
1400.0
14,6063 € - 24,3438 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
100.0
271,9018 € - 302,1085 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
1700.0
324,9045 € - 361,005 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
2050.0
600,199 € - 666,8855 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
5050.0
202,8475 € - 225,3873 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
1250.0
195,201 € - 216,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
1200.0
189,3688 € - 210,412 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
1150.0
687,2625 € - 763,625 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
40.0
5800.0
7,6978 € - 12,833 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
150.0
56,3238 € - 93,8798 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
2150.0
61,4488 € - 102,418 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
2400.0
62,5455 € - 104,2425 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
2450.0
64,7185 € - 107,8608 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
2550.0
33,1588 € - 55,2578 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
1100.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 50.0 200.0 0.6 Teräs

20293116

Hinta-alue
41,164 € - 24,7025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 550.0 0.6 Teräs

20293185

Hinta-alue
101,393 € - 60,8338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 750.0 0.6 Teräs

20293222

Hinta-alue
135,218 € - 81,1288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 700.0 0.6 Teräs

20293215

Hinta-alue
126,5158 € - 75,9115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 950.0 0.6 Teräs

20293260

Hinta-alue
168,551 € - 101,1265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 1400.0 0.6 Teräs

20293352

Hinta-alue
250,961 € - 225,869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 100.0 0.6 Teräs

20293093

Hinta-alue
24,3438 € - 14,6063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 1700.0 0.6 Teräs

20293413

Hinta-alue
302,1085 € - 271,9018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 2050.0 0.6 Teräs

20293482

Hinta-alue
361,005 € - 324,9045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 5050.0 0.6 Teräs

20292898

Hinta-alue
666,8855 € - 600,199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 1250.0 0.6 Teräs

20293321

Hinta-alue
225,3873 € - 202,8475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 1200.0 0.6 Teräs

20293314

Hinta-alue
216,89 € - 195,201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 1150.0 0.6 Teräs

20293307

Hinta-alue
210,412 € - 189,3688 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 40.0 5800.0 0.6 Teräs

20293048

Hinta-alue
763,625 € - 687,2625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 150.0 0.4 Teräs

20285975

Hinta-alue
12,833 € - 7,6978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 2150.0 0.4 Teräs

20286378

Hinta-alue
93,8798 € - 56,3238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 2400.0 0.4 Teräs

20286422

Hinta-alue
102,418 € - 61,4488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 2450.0 0.4 Teräs

20286439

Hinta-alue
104,2425 € - 62,5455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 2550.0 0.4 Teräs

20286453

Hinta-alue
107,8608 € - 64,7185 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 1100.0 0.4 Teräs

20286163

Hinta-alue
55,2578 € - 33,1588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099