Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
1 163,75 € - 1 293,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
6000.0
1 144,61 € - 1 271,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5900.0
828,24 € - 920,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4250.0
876,15 € - 973,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4500.0
924,12 € - 1 026,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4750.0
933,68 € - 1 037,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4800.0
837,81 € - 930,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4300.0
857,02 € - 952,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4400.0
1 154,18 € - 1 282,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5950.0
1 125,41 € - 1 250,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5800.0
70,79 € - 117,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
2950.0
91,04 € - 151,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
3050.0
42,38 € - 70,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
1600.0
174,08 € - 193,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
4000.0
162,05 € - 180,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
3700.0
166,06 € - 184,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
3800.0
189,27 € - 210,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
4400.0
191,26 € - 212,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
4450.0
195,25 € - 216,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
4550.0
219,19 € - 243,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
12.0
5150.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 50.0 6000.0 0.6 Teräs

20294274

Hinta-alue
1 293,05 € - 1 163,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5900.0 0.6 Teräs

20294250

Hinta-alue
1 271,79 € - 1 144,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4250.0 0.6 Teräs

20293925

Hinta-alue
920,27 € - 828,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4500.0 0.6 Teräs

20293970

Hinta-alue
973,50 € - 876,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4750.0 0.6 Teräs

20294021

Hinta-alue
1 026,80 € - 924,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4800.0 0.6 Teräs

20294038

Hinta-alue
1 037,42 € - 933,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4300.0 0.6 Teräs

20293932

Hinta-alue
930,90 € - 837,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4400.0 0.6 Teräs

20293956

Hinta-alue
952,24 € - 857,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5950.0 0.6 Teräs

20294267

Hinta-alue
1 282,42 € - 1 154,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5800.0 0.6 Teräs

20294236

Hinta-alue
1 250,45 € - 1 125,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 2950.0 0.4 Teräs

20286538

Hinta-alue
117,98 € - 70,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 3050.0 0.4 Teräs

20286552

Hinta-alue
151,73 € - 91,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 1600.0 0.4 Teräs

20286262

Hinta-alue
70,63 € - 42,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 4000.0 0.4 Teräs

20286743

Hinta-alue
193,42 € - 174,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 3700.0 0.4 Teräs

20286682

Hinta-alue
180,05 € - 162,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 3800.0 0.4 Teräs

20286705

Hinta-alue
184,51 € - 166,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 4400.0 0.4 Teräs

20286828

Hinta-alue
210,30 € - 189,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 4450.0 0.4 Teräs

20286835

Hinta-alue
212,51 € - 191,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 4550.0 0.4 Teräs

20286859

Hinta-alue
216,94 € - 195,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 12.0 5150.0 0.4 Teräs

20286972

Hinta-alue
243,54 € - 219,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099