Valikko Haku

Karkaistut akselit, ontto

Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon vähentäminen takaa paremman tehokkuuden, alhaisemman energiankäytön ja paremman ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen.

Käytetään kohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Sitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Sen painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.
  • Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
832 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Osta
1 045,4693 € - 1 161,6325 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5250.0
1 055,299 € - 1 172,5488 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5300.0
966,8313 € - 1 074,2615 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4850.0
996,3205 € - 1 107,0205 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5000.0
1 035,66 € - 1 150,7368 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5200.0
1 016,0005 € - 1 128,8838 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5100.0
1 025,8098 € - 1 139,7898 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5150.0
1 094,5873 € - 1 216,2035 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5500.0
1 143,7463 € - 1 270,8258 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5750.0
1 192,8438 € - 1 325,3763 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
6000.0
1 173,2253 € - 1 303,5848 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5900.0
1 084,7678 € - 1 205,2975 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5450.0
1 114,2468 € - 1 238,0565 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5600.0
1 124,0663 € - 1 248,9625 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5650.0
1 153,5453 € - 1 281,7113 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5800.0
1 183,0345 € - 1 314,4805 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
5950.0
770,349 € - 855,9468 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
3850.0
848,946 € - 943,2768 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4250.0
898,0538 € - 997,8375 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4500.0
947,223 € - 1 052,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
50.0
4750.0
  • / 42
Karkaistu ontto varsi 50.0 5250.0 0.6 Teräs

20294120

Hinta-alue
1 161,6325 € - 1 045,4693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5300.0 0.6 Teräs

20294137

Hinta-alue
1 172,5488 € - 1 055,299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4850.0 0.6 Teräs

20294045

Hinta-alue
1 074,2615 € - 966,8313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5000.0 0.6 Teräs

20294076

Hinta-alue
1 107,0205 € - 996,3205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5200.0 0.6 Teräs

20294113

Hinta-alue
1 150,7368 € - 1 035,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5100.0 0.6 Teräs

20294090

Hinta-alue
1 128,8838 € - 1 016,0005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5150.0 0.6 Teräs

20294106

Hinta-alue
1 139,7898 € - 1 025,8098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5500.0 0.6 Teräs

20294175

Hinta-alue
1 216,2035 € - 1 094,5873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5750.0 0.6 Teräs

20294229

Hinta-alue
1 270,8258 € - 1 143,7463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 6000.0 0.6 Teräs

20294274

Hinta-alue
1 325,3763 € - 1 192,8438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5900.0 0.6 Teräs

20294250

Hinta-alue
1 303,5848 € - 1 173,2253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5450.0 0.6 Teräs

20294168

Hinta-alue
1 205,2975 € - 1 084,7678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5600.0 0.6 Teräs

20294199

Hinta-alue
1 238,0565 € - 1 114,2468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5650.0 0.6 Teräs

20294205

Hinta-alue
1 248,9625 € - 1 124,0663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5800.0 0.6 Teräs

20294236

Hinta-alue
1 281,7113 € - 1 153,5453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 5950.0 0.6 Teräs

20294267

Hinta-alue
1 314,4805 € - 1 183,0345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 3850.0 0.6 Teräs

20293840

Hinta-alue
855,9468 € - 770,349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4250.0 0.6 Teräs

20293925

Hinta-alue
943,2768 € - 848,946 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4500.0 0.6 Teräs

20293970

Hinta-alue
997,8375 € - 898,0538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099
Karkaistu ontto varsi 50.0 4750.0 0.6 Teräs

20294021

Hinta-alue
1 052,47 € - 947,223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7304318099