Valikko Haku

Kapenevat nupit

Varastossa

Kapenevissa nupeissa on pallonmuotoinen yläotepinta pidemmällä akselin pituudella. Sitä on saatavana monissa eri muodoissa ja kokovaihtoehdoissa. Nämä viputyyliset nupit tarjoavat erinomaisen pidon sekä toimintojen asettamisen, kiinnittämisen ja vaihtamisen.

Sarjanumero: SR1533 ,SR6538

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Osta
0,8627 € - 1,3425 € 1422 Varastossa
35.1 mm
M6;M8
Self Tapping
2,0071 € - 3,004 € 193 Varastossa
41.4 mm
M10;M12
Self Tapping
0,8241 € - 1,28 € 929 Varastossa
35.1 mm
M10;M12
Self Tapping
1,3279 € - 2,0603 € 249 Varastossa
35.1 mm
M10;M12
Self Tapping
3,382 € - 4,7151 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Kierretappi
3,5128 € - 4,3643 € 25 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
3,802 € - 4,7292 € 110 Varastossa
M12
Kierteinen pohjareikä
4,6173 € - 5,7396 € 10 Varastossa
M10
Kierretappi
1,8102 € - 2,554 € 107 Varastossa
M6
Kierteinen pohjareikä
2,2453 € - 3,1715 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kierteinen pohjareikä
3,8731 € - 5,1642 € 244 Varastossa
M12
Kierteinen pohjareikä
1,2545 € - 1,8153 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Through Hole
1,1072 € - 2,3251 € 2800 Varastossa
M6
1,0328 € - 2,1689 € 2450 Varastossa
M5
1,4735 € - 3,7721 € 3605 Varastossa
M12
2,0307 € - 5,5643 € 1440 Varastossa
M5
Kierteinen pohjareikä
2,3802 € - 6,6058 € 95 Varastossa
M8
Kierteinen pohjareikä
2,0309 € - 5,5643 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kierteinen pohjareikä
3,6346 € - 8,1042 € 65 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
2,7224 € - 3,817 € 379 Varastossa
M8
Threaded Hole
  • / 4
N/A 1.380 in (DIA) Itsekierteittävä

10558393

Hinta-alue
1,3425 € - 0,8627 €

Varastotasot
1422 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    50.8 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Sisäkierteen koko
    M6;M8
  • Sisäkkeen materiaali
    Itsekierteittävä
N/A 1.630 in (DIA) Itsekierteittävä

10558492

Hinta-alue
3,004 € - 2,0071 €

Varastotasot
193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    41.4 mm
  • Nupin korkeus
    61.5 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    19.1 mm
  • Sisäkierteen koko
    M10;M12
  • Sisäkkeen materiaali
    Itsekierteittävä
N/A 1.380 in (DIA) Itsekierteittävä

10558461

Hinta-alue
1,28 € - 0,8241 €

Varastotasot
929 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    50.8 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    18.3 mm
  • Sisäkierteen koko
    M10;M12
  • Sisäkkeen materiaali
    Itsekierteittävä
N/A 1.380 in (DIA) Itsekierteittävä

10558478

Hinta-alue
2,0603 € - 1,3279 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    35.1 mm
  • Nupin korkeus
    50.8 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    12.7 mm
  • Sisäkierteen koko
    M10;M12
  • Sisäkkeen materiaali
    Itsekierteittävä
Kartionuppi 26.0 mm M12 Musta

10380383

Hinta-alue
4,7151 € - 3,382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartionuppi 26.0 mm M10 Musta Fenoli

10189443

Hinta-alue
4,3643 € - 3,5128 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 28.0 mm M12 Musta Fenoli

10189498

Hinta-alue
4,7292 € - 3,802 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 23.0 mm M10 Musta

10189399

Hinta-alue
5,7396 € - 4,6173 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Kartionuppi 20.0 mm M6 Musta PA

10214152

Hinta-alue
2,554 € - 1,8102 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 23.0 mm M10 Musta PA

10214190

Hinta-alue
3,1715 € - 2,2453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7318159589
Kartionuppi 26.0 mm M12 Musta PA

10214237

Hinta-alue
5,1642 € - 3,8731 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 23.0 mm M10 Musta PA

10260784

Hinta-alue
1,8153 € - 1,2545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Through Hole
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 18.0 mm M6 Musta

10261118

Hinta-alue
2,3251 € - 1,1072 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Nailon 6
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7318190090
Kartionuppi 15.0 mm M5 Musta

10261156

Hinta-alue
2,1689 € - 1,0328 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Nailon 6
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 31.0 mm M12 Musta

10261194

Hinta-alue
3,7721 € - 1,4735 €

Varastotasot
3605 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Nailon 6
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 14.0 mm M5 Musta Fenoli

10189313

Hinta-alue
5,5643 € - 2,0307 €

Varastotasot
1440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 21.0 mm M8 Musta Fenoli

10189375

Hinta-alue
6,6058 € - 2,3802 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 18.0 mm M6 Musta Fenoli

10189337

Hinta-alue
5,5643 € - 2,0309 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 23.0 mm M10 Musta Fenoli

10189405

Hinta-alue
8,1042 € - 3,6346 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 20.0 mm M8 Musta

10214275

Hinta-alue
3,817 € - 2,7224 €

Varastotasot
379 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Threaded Hole
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090