Valikko Haku

Kapenevat nupit

Varastossa

Kapenevissa nupeissa on pallonmuotoinen yläotepinta pidemmällä akselin pituudella. Sitä on saatavana monissa eri muodoissa ja kokovaihtoehdoissa. Nämä viputyyliset nupit tarjoavat erinomaisen pidon sekä toimintojen asettamisen, kiinnittämisen ja vaihtamisen.

Sarjanumero: SR1533 ,SR6538

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Osta
3,382 € - 4,7151 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Kierretappi
1,8102 € - 2,554 € 20 Varastossa
M6
Kierteinen pohjareikä
3,802 € - 4,7292 € 110 Varastossa
M12
Kierteinen pohjareikä
4,6173 € - 5,7396 € 10 Varastossa
M10
Kierretappi
2,2453 € - 3,1715 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kierteinen pohjareikä
3,8731 € - 5,1642 € 244 Varastossa
M12
Kierteinen pohjareikä
2,7224 € - 3,817 € 379 Varastossa
M8
Threaded Hole
2,9183 € - 3,6346 € 195 Varastossa
M8
Kierteinen pohjareikä
3,8188 € - 4,8081 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kierteinen pohjareikä
4,6173 € - 5,7396 € 26 Varastossa
M10
Kierretappi
8,3158 € - 10,3145 € 3 Varastossa
M12
Kierretappi
2,2453 € - 3,1715 € 142 Varastossa
M8
Kierteinen pohjareikä
3,1995 € - 4,2661 € 54 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
2,2312 € - 3,1434 € 220 Varastossa
M6
Threaded Hole
3,5742 € - 4,4486 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kierretappi
6,0275 € - 7,4657 € 10 Varastossa
M12
Kierretappi
1,6974 € - 3,5646 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Through Hole
1,1802 € - 1,8212 € 3145 Varastossa
M8
1,1493 € - 2,4135 € 2908 Varastossa
M6
3,6907 € - 4,9256 € 66 Varastossa
M8
Threaded Hole
  • / 4
Kartionuppi 26.0 mm M12 Musta

10380383

Hinta-alue
4,7151 € - 3,382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartionuppi 20.0 mm M6 Musta PA

10214152

Hinta-alue
2,554 € - 1,8102 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 28.0 mm M12 Musta Fenoli

10189498

Hinta-alue
4,7292 € - 3,802 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 23.0 mm M10 Musta

10189399

Hinta-alue
5,7396 € - 4,6173 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Kartionuppi 23.0 mm M10 Musta PA

10214190

Hinta-alue
3,1715 € - 2,2453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7318159589
Kartionuppi 26.0 mm M12 Musta PA

10214237

Hinta-alue
5,1642 € - 3,8731 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 20.0 mm M8 Musta

10214275

Hinta-alue
3,817 € - 2,7224 €

Varastotasot
379 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Threaded Hole
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 23.0 mm M8 Musta Fenoli

10189429

Hinta-alue
3,6346 € - 2,9183 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 28.0 mm M10 Musta Fenoli

10189481

Hinta-alue
4,8081 € - 3,8188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 23.0 mm M10 Musta

10189382

Hinta-alue
5,7396 € - 4,6173 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Kartionuppi 31.0 mm M12 Musta

10189276

Hinta-alue
10,3145 € - 8,3158 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Kartionuppi 23.0 mm M8 Musta PA

10214183

Hinta-alue
3,1715 € - 2,2453 €

Varastotasot
142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 26.0 mm M10 Musta PA

10214220

Hinta-alue
4,2661 € - 3,1995 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 20.0 mm M6 Musta

10214268

Hinta-alue
3,1434 € - 2,2312 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Threaded Hole
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 21.0 mm M8 Musta

10189351

Hinta-alue
4,4486 € - 3,5742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Kartionuppi 28.0 mm M12 Musta

10189474

Hinta-alue
7,4657 € - 6,0275 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Kartionuppi 26.0 mm M12 Musta PA

10260791

Hinta-alue
3,5646 € - 1,6974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Through Hole
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7318190090
Kartionuppi 24.0 mm M8 Musta

10261125

Hinta-alue
1,8212 € - 1,1802 €

Varastotasot
3145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Nailon 6
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 18.0 mm M6 Musta

10261163

Hinta-alue
2,4135 € - 1,1493 €

Varastotasot
2908 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Nailon 6
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 26.0 mm M8 Musta

10214299

Hinta-alue
4,9256 € - 3,6907 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Threaded Hole
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090