Valikko Haku

Kapenevat nupit

Varastossa

Kapenevissa nupeissa on pallonmuotoinen yläotepinta pidemmällä akselin pituudella. Sitä on saatavana monissa eri muodoissa ja kokovaihtoehdoissa. Nämä viputyyliset nupit tarjoavat erinomaisen pidon sekä toimintojen asettamisen, kiinnittämisen ja vaihtamisen.

Sarjanumero: SR1533 ,SR6538

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Osta
1,1493 € - 2,4135 € 2908 Varastossa
M6
1,3808 € - 2,2691 € 1930 Varastossa
M10
1,1802 € - 1,8212 € 1250 Varastossa
M8
6,8086 € - 7,9632 € 130 Varastossa
M14
Kierteinen pohjareikä
3,6346 € - 8,1042 € 65 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
3,7605 € - 4,3643 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Kierteinen pohjareikä
3,5784 € - 3,5784 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kierretappi
5,2447 € - 6,5114 € 5 Varastossa
M10
Kierretappi
1,8383 € - 2,6101 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kierteinen pohjareikä
2,5821 € - 3,6486 € 17 Varastossa
M8
Kierteinen pohjareikä
4,0977 € - 5,4449 € 100 Varastossa
M8
Kierteinen pohjareikä
3,396 € - 4,5327 € 146 Varastossa
M8
Threaded Hole
2,4938 € - 5,5643 € 400 Varastossa
M8
Kierteinen pohjareikä
3,6936 € - 8,1042 € 246 Varastossa
M12
Kierteinen pohjareikä
3,5128 € - 4,3643 € 129 Varastossa
M8
Kierteinen pohjareikä
3,5742 € - 4,4486 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kierretappi
6,0275 € - 7,4657 € 10 Varastossa
M12
Kierretappi
1,7822 € - 2,5119 € 206 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
2,5821 € - 3,6486 € 323 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
4,0977 € - 5,4449 € 37 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
  • / 4
Kartionuppi 18.0 mm M6 Musta

10261163

Hinta-alue
2,4135 € - 1,1493 €

Varastotasot
2908 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Nailon 6
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 28.0 mm M10 Musta

10261132

Hinta-alue
2,2691 € - 1,3808 €

Varastotasot
1930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Nailon 6
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 24.0 mm M8 Musta

10261170

Hinta-alue
1,8212 € - 1,1802 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Nailon 6
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 31.0 mm M14 Musta Fenoli

10189290

Hinta-alue
7,9632 € - 6,8086 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M14
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 23.0 mm M10 Musta Fenoli

10189405

Hinta-alue
8,1042 € - 3,6346 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 26.0 mm M12 Musta Fenoli

10189450

Hinta-alue
4,3643 € - 3,7605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 18.0 mm M6 Musta

10189320

Hinta-alue
3,5784 € - 3,5784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Kartionuppi 26.0 mm M10 Musta

10189436

Hinta-alue
6,5114 € - 5,2447 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Kartionuppi 20.0 mm M8 Musta PA

10214169

Hinta-alue
2,6101 € - 1,8383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 25.0 mm M8 Musta PA

10214206

Hinta-alue
3,6486 € - 2,5821 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 27.0 mm M8 Musta PA

10214244

Hinta-alue
5,4449 € - 4,0977 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 25.0 mm M8 Musta

10214282

Hinta-alue
4,5327 € - 3,396 €

Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Threaded Hole
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 18.0 mm M8 Musta Fenoli

10189344

Hinta-alue
5,5643 € - 2,4938 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 23.0 mm M12 Musta Fenoli

10189412

Hinta-alue
8,1042 € - 3,6936 €

Varastotasot
246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 26.0 mm M8 Musta Fenoli

10189467

Hinta-alue
4,3643 € - 3,5128 €

Varastotasot
129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 21.0 mm M8 Musta

10189351

Hinta-alue
4,4486 € - 3,5742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Kartionuppi 28.0 mm M12 Musta

10189474

Hinta-alue
7,4657 € - 6,0275 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Kartionuppi 20.0 mm M10 Musta PA

10214176

Hinta-alue
2,5119 € - 1,7822 €

Varastotasot
206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 25.0 mm M10 Musta PA

10214213

Hinta-alue
3,6486 € - 2,5821 €

Varastotasot
323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 27.0 mm M10 Musta PA

10214251

Hinta-alue
5,4449 € - 4,0977 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090