Valikko Haku

Kapenevat nupit

Varastossa

Kapenevissa nupeissa on pallonmuotoinen yläotepinta pidemmällä akselin pituudella. Sitä on saatavana monissa eri muodoissa ja kokovaihtoehdoissa. Nämä viputyyliset nupit tarjoavat erinomaisen pidon sekä toimintojen asettamisen, kiinnittämisen ja vaihtamisen.

Sarjanumero: SR1533 ,SR6538

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Osta
3,2995 € - 4,6001 € 78 Varastossa
M12
Kierretappi
1,656 € - 3,4777 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Through Hole
1,2239 € - 1,771 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Through Hole
1,0076 € - 2,116 € 2450 Varastossa
M5
1,2719 € - 2,6709 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kierretappi
3,587 € - 4,7726 € 17 Varastossa
M12
Kierretappi
1,4375 € - 3,6801 € 3655 Varastossa
M12
2,8477 € - 2,8477 € 4700 Varastossa
M10
Kierretappi
1,0076 € - 1,2391 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Through Hole
1,1213 € - 2,3547 € 2908 Varastossa
M6
1,0076 € - 2,116 € 900 Varastossa
M5
1,9811 € - 5,4286 € 1780 Varastossa
M5
Kierteinen pohjareikä
3,7092 € - 4,6138 € 110 Varastossa
M12
Kierteinen pohjareikä
4,5047 € - 5,5996 € 10 Varastossa
M10
Kierretappi
1,7935 € - 2,7227 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Through Hole
1,7661 € - 2,4917 € 167 Varastossa
M6
Kierteinen pohjareikä
2,1905 € - 3,0941 € 128 Varastossa
M10
Kierteinen pohjareikä
1,3472 € - 2,2138 € 1930 Varastossa
M10
3,6688 € - 4,2579 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Kierteinen pohjareikä
3,4912 € - 3,4912 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kierretappi
  • / 4
Kartionuppi 26.0 mm M12 Musta

10380383

Hinta-alue
4,6001 € - 3,2995 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartionuppi 26.0 mm M12 Musta PA

10260791

Hinta-alue
3,4777 € - 1,656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Through Hole
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7318190090
Kartionuppi 23.0 mm M10 Musta PA

10260784

Hinta-alue
1,771 € - 1,2239 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Through Hole
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 15.0 mm M5 Musta

10261156

Hinta-alue
2,116 € - 1,0076 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Nailon 6
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 18.0 mm M6 Musta

10260722

Hinta-alue
2,6709 € - 1,2719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 28.0 mm M12 Musta

10260753

Hinta-alue
4,7726 € - 3,587 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 31.0 mm M12 Musta

10261194

Hinta-alue
3,6801 € - 1,4375 €

Varastotasot
3655 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Nailon 6
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 23.0 mm M10 Musta

10260746

Hinta-alue
2,8477 € - 2,8477 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 21.0 mm M10 Musta PA

10260777

Hinta-alue
1,2391 € - 1,0076 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Through Hole
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 18.0 mm M6 Musta

10261163

Hinta-alue
2,3547 € - 1,1213 €

Varastotasot
2908 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Nailon 6
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 15.0 mm M5 Musta

10261101

Hinta-alue
2,116 € - 1,0076 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Nailon 6
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 14.0 mm M5 Musta Fenoli

10189313

Hinta-alue
5,4286 € - 1,9811 €

Varastotasot
1780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 28.0 mm M12 Musta Fenoli

10189498

Hinta-alue
4,6138 € - 3,7092 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 23.0 mm M10 Musta

10189399

Hinta-alue
5,5996 € - 4,5047 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890
Kartionuppi 28.0 mm M16 Musta PA

10260807

Hinta-alue
2,7227 € - 1,7935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Through Hole
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 20.0 mm M6 Musta PA

10214152

Hinta-alue
2,4917 € - 1,7661 €

Varastotasot
167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 23.0 mm M10 Musta PA

10214190

Hinta-alue
3,0941 € - 2,1905 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7318159589
Kartionuppi 28.0 mm M10 Musta

10261132

Hinta-alue
2,2138 € - 1,3472 €

Varastotasot
1930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Nailon 6
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 26.0 mm M12 Musta Fenoli

10189450

Hinta-alue
4,2579 € - 3,6688 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierteinen pohjareikä
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Kartionuppi 18.0 mm M6 Musta

10189320

Hinta-alue
3,4912 € - 3,4912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    7326909890