Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää

Varastossa

Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.

matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.

erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.

  • Ruuvit on valmistettu austeniittinen ruostumaton teräs joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja työstettävyyden.
  • Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
  • Kantaruuvit käytetään yleisesti kierteitettyjen aluslevyt kanssa (myydään erikseen).
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
599 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 Avaintyyppi r1 Osta
1,4248 € - 2,0398 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
303 Ruostumaton teräs
20.0
Torx-kanta
0.5
1,3633 € - 1,9475 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M2.5
0.6
303 Ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
0.3
1,4555 € - 2,0808 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
303 Ruostumaton teräs
25.0
Torx-kanta
0.5
1,4453 € - 2,0705 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
303 Ruostumaton teräs
25.0
Torx-kanta
0.6
1,8758 € - 2,6855 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
1.5
316 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,8758 € - 2,6855 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
1.5
316 ruostumaton teräs
3.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,2095 € - 1,7323 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M2.5
0.6
303 Ruostumaton teräs
3.0
Torx-kanta
0.3
1,4043 € - 1,9988 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
303 Ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
0.7
1,4453 € - 2,0705 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
303 Ruostumaton teräs
25.0
Torx-kanta
0.7
1,3018 € - 1,8655 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M3
0.8
303 Ruostumaton teräs
10.0
Torx-kanta
0.4
1,353 € - 1,9373 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M3
0.8
303 Ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
0.4
1,4043 € - 1,9988 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
303 Ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
0.5
2,3063 € - 3,3005 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.5
Mustattu ruostumaton 303
12.0
Kuusiokantaiset
0.25
2,5728 € - 3,6798 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.5
Mustattu ruostumaton 303
25.0
Kuusiokantaiset
0.25
1,64 € - 2,3473 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
1.5
Mustattu ruostumaton 303
6.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
1.5
Mustattu ruostumaton 316
6.0
Kuusiokantaiset
0.10
3,3313 € - 4,756 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
1.5
Mustattu ruostumaton 303
25.0
Kuusiokantaiset
0.40
2,5728 € - 3,6798 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.5
Mustattu ruostumaton 303
30.0
Kuusiokantaiset
0.25
2,6138 € - 3,731 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
1.5
Mustattu ruostumaton 303
12.0
Kuusiokantaiset
0.40
2,5728 € - 3,6798 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
1.5
Mustattu ruostumaton 303
10.0
Kuusiokantaiset
0.40
  • / 30
Ruuvisuojus M4 20.0 303 Ruostumaton teräs

20202811

Hinta-alue
2,0398 € - 1,4248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    20.0
Ruuvisuojus M2.5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20202699

Hinta-alue
1,9475 € - 1,3633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    12.0
Ruuvisuojus M4 25.0 303 Ruostumaton teräs

20202828

Hinta-alue
2,0808 € - 1,4555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Ruuvisuojus M5 25.0 303 Ruostumaton teräs

20202880

Hinta-alue
2,0705 € - 1,4453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    25.0
Ruuvisuojus M2.5 5.0 316 ruostumaton teräs

20203092

Hinta-alue
2,6855 € - 1,8758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M2.5 3.0 316 ruostumaton teräs

20203078

Hinta-alue
2,6855 € - 1,8758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M2.5 3.0 303 Ruostumaton teräs

20202637

Hinta-alue
1,7323 € - 1,2095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    3.0
Ruuvisuojus M6 16.0 303 Ruostumaton teräs

20202934

Hinta-alue
1,9988 € - 1,4043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0
Ruuvisuojus M6 25.0 303 Ruostumaton teräs

20202958

Hinta-alue
2,0705 € - 1,4453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    25.0
Ruuvisuojus M3 10.0 303 Ruostumaton teräs

20202736

Hinta-alue
1,8655 € - 1,3018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    10.0
Ruuvisuojus M3 16.0 303 Ruostumaton teräs

20202750

Hinta-alue
1,9373 € - 1,353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Ruuvisuojus M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20202804

Hinta-alue
1,9988 € - 1,4043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Ruuvisuojus M6 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20204112

Hinta-alue
3,3005 € - 2,3063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Ruuvisuojus M6 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20204167

Hinta-alue
3,6798 € - 2,5728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Ruuvisuojus M4 6.0 Mustattu ruostumaton 303

20203917

Hinta-alue
2,3473 € - 1,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M2 6.0 Mustattu ruostumaton 316

20204396

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M10 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20204341

Hinta-alue
4,756 € - 3,3313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Ruuvisuojus M6 30.0 Mustattu ruostumaton 303

20204174

Hinta-alue
3,6798 € - 2,5728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Ruuvisuojus M10 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20204297

Hinta-alue
3,731 € - 2,6138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Ruuvisuojus M10 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20204280

Hinta-alue
3,6798 € - 2,5728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5