Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.
matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.
erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | Materiaali | l1 | Avaintyyppi | r1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2448 € - 3,2083 € | 88 Varastossa |
8.0
|
M4
|
0.9
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.2
|
||
| 2,7368 € - 3,9053 € | 99 Varastossa |
10.0
|
M6
|
1.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.25
|
||
| 2,1423 € - 3,0545 € | 87 Varastossa |
9.0
|
M5
|
1.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
25.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.2
|
||
| 2,4703 € - 3,5363 € | 98 Varastossa |
10.0
|
M6
|
1.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.25
|
||
| 3,0443 € - 4,346 € | 80 Varastossa |
10.0
|
M6
|
1.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
25.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.25
|
||
| 2,8905 € - 4,1308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.4
|
||
| 3,7003 € - 5,289 € | 84 Varastossa |
13.0
|
M8
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
25.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.4
|
||
| 3,0443 € - 4,346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.4
|
||
| 3,608 € - 5,1558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
1.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
20.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.4
|
||
| 2,2448 € - 3,2083 € | 100 Varastossa |
4.0
|
M2
|
0.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
| 3,0443 € - 4,346 € | 83 Varastossa |
10.0
|
M6
|
1.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
20.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.25
|
||
| 2,3063 € - 3,2903 € | 100 Varastossa |
8.0
|
M4
|
0.9
|
303 Ruostumaton teräs
|
20.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.2
|
||
| 3,0033 € - 4,2948 € | 90 Varastossa |
9.0
|
M5
|
1.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
20.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.2
|
||
| 2,7368 € - 3,9053 € | 100 Varastossa |
10.0
|
M6
|
1.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.25
|
||
| 2,2448 € - 3,2083 € | 113 Varastossa |
8.0
|
M4
|
0.9
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.2
|
||
| 2,3063 € - 3,2903 € | 98 Varastossa |
6.0
|
M3
|
0.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
| 2,3063 € - 3,2903 € | 100 Varastossa |
6.0
|
M3
|
0.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.1
|
||
| 2,4703 € - 3,5363 € | 42 Varastossa |
9.0
|
M5
|
1.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.2
|
||
| 2,3063 € - 3,2903 € | 90 Varastossa |
8.0
|
M4
|
0.9
|
303 Ruostumaton teräs
|
25.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.2
|
||
| 2,378 € - 3,3928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
M5
|
1.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.2