Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää

Varastossa

Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.

matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.

erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.

  • Ruuvit on valmistettu austeniittinen ruostumaton teräs joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja työstettävyyden.
  • Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
  • Kantaruuvit käytetään yleisesti kierteitettyjen aluslevyt kanssa (myydään erikseen).
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
599 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 Avaintyyppi r1 Osta
2,34 € - 3,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
1.5
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
0.4
3,83 € - 5,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
1.5
303 Ruostumaton teräs
25.0
Kuusiokantaiset
0.4
2,67 € - 3,81 € 99 Varastossa
10.0
M6
1.2
303 Ruostumaton teräs
10.0
Kuusiokantaiset
0.25
2,19 € - 3,13 € 100 Varastossa
8.0
M4
0.9
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
0.2
2,19 € - 3,13 € 100 Varastossa
4.0
M2
0.5
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
0.1
3,52 € - 5,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
1.5
303 Ruostumaton teräs
20.0
Kuusiokantaiset
0.4
2,32 € - 3,31 € 65 Varastossa
9.0
M5
1.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
Kuusiokantaiset
0.2
2,41 € - 3,45 € 42 Varastossa
9.0
M5
1.0
303 Ruostumaton teräs
10.0
Kuusiokantaiset
0.2
2,25 € - 3,21 € 100 Varastossa
8.0
M4
0.9
303 Ruostumaton teräs
20.0
Kuusiokantaiset
0.2
3,14 € - 4,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
1.5
Mustattu ruostumaton 303
30.0
Kuusiokantaiset
0.40
1,93 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
1.5
Mustattu ruostumaton 316
6.0
Kuusiokantaiset
0.10
3,25 € - 4,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
1.5
Mustattu ruostumaton 303
25.0
Kuusiokantaiset
0.40
2,39 € - 3,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
1.5
Mustattu ruostumaton 303
12.0
Kuusiokantaiset
0.40
1,60 € - 2,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
1.5
Mustattu ruostumaton 303
6.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,00 € - 2,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
1.5
Mustattu ruostumaton 316
10.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,25 € - 3,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.5
Mustattu ruostumaton 303
12.0
Kuusiokantaiset
0.25
1,60 € - 2,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
1.5
Mustattu ruostumaton 303
10.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,93 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
1.5
Mustattu ruostumaton 316
12.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,93 € - 2,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
1.5
Mustattu ruostumaton 316
8.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,60 € - 2,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
1.5
Mustattu ruostumaton 303
4.0
Kuusiokantaiset
0.10
  • / 30
Ruuvisuojus M8 6.0 303 Ruostumaton teräs

20141288

Hinta-alue
3,34 € - 2,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Ruuvisuojus M10 25.0 303 Ruostumaton teräs

20141448

Hinta-alue
5,47 € - 3,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Ruuvisuojus M6 10.0 303 Ruostumaton teräs

20141783

Hinta-alue
3,81 € - 2,67 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Ruuvisuojus M4 5.0 303 Ruostumaton teräs

20141622

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M2 6.0 303 Ruostumaton teräs

20141493

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20141431

Hinta-alue
5,03 € - 3,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Ruuvisuojus M5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20141714

Hinta-alue
3,31 € - 2,32 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Ruuvisuojus M5 10.0 303 Ruostumaton teräs

20141721

Hinta-alue
3,45 € - 2,41 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Ruuvisuojus M4 20.0 303 Ruostumaton teräs

20141684

Hinta-alue
3,21 € - 2,25 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M8 30.0 Mustattu ruostumaton 303

20204273

Hinta-alue
4,49 € - 3,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Ruuvisuojus M2 6.0 Mustattu ruostumaton 316

20204396

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M10 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20204341

Hinta-alue
4,64 € - 3,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Ruuvisuojus M8 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20204211

Hinta-alue
3,42 € - 2,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Ruuvisuojus M4 6.0 Mustattu ruostumaton 303

20203917

Hinta-alue
2,29 € - 1,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M3 10.0 Mustattu ruostumaton 316

20204549

Hinta-alue
2,86 € - 2,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M6 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20204112

Hinta-alue
3,22 € - 2,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Ruuvisuojus M3 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20203863

Hinta-alue
2,29 € - 1,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M2 12.0 Mustattu ruostumaton 316

20204426

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M2.5 8.0 Mustattu ruostumaton 316

20204471

Hinta-alue
2,76 € - 1,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M2.5 4.0 Mustattu ruostumaton 303

20203764

Hinta-alue
2,29 € - 1,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5