Valikko Haku

Ruuvisuojus M3 12.0 Mustattu ruostumaton 303

Kantaruuvi erittäin matalalla päällä ja kuusikulmaisella kannalla. Matala pään muoto erittäin matalalla profiililla tarkoittaa, että ruuvi ei tarvitse upotettua paikkaa. Ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa on minimaalisesti vapaata tilaa. Mustattu, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20203870

Valmistajan tuotenumero:

20203870

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 2,3473 €
100 - 249 2,1115 €
250 - 749 1,8758 €
750 + 1,64 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,35 €

1 x 2,3473 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
d2 6.0
h1 1.5
H2 max 2.0
h3 max 1.6
l1 12.0
r1 0.10
A/F 1.5
Torque to max.Nm 0.60
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali Mustattu ruostumaton 303
Valmis Mustutettu
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä