Valikko Haku

Kannatinjalat

Varastossa

Kannatinjalat ja alustat sopivat erinomaisesti huonekaluihin ja voivat kohottaa käyttökohteen tarpeelliselle korkeudelle. Lisäksi ne lisäävät tukea, stabiilisuutta ja pitoa ja suojelevat pintoja liikkeen aiheuttamilta vaurioilta.

Kannatinjalkavalikoimaamme kuuluu huonekalujen kannatinjalkoja, putken alaosaan asennettuina jalkoina toimivia kannatinalustoja, huonekalupehmusteina käytettäviä kannatinjalkoja, kaksinkertaisia kannatinjalkoja käytettäväksi vierekkäisissä putkissa sekä muita tyylejä, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin.

  • Materiaalit: pienitiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja nailon
  • Värit: musta ja valkoinen
  • Muodot: suorakaide ja pyöreä
  • Keskitappivaihtoehdot.


Sarjanumero: SR1503

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
58 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Väri Pohjan muoto Koko materiaali Tyyppi Osta
0,5992 € - 1,7541 € 2029 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Nailon 6/6
Ei keskitappia
0,09 € - 0,2018 € 9703 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0792 € - 0,2224 € 1500 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1501 € - 0,188 € 5014 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1487 € - 0,3123 € 100 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,0992 € - 0,2605 € 3390 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1201 € - 0,2371 € 1700 Varastossa
16.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1669 € - 0,4111 € 817 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
3,1715 € - 3,1715 € 596 Varastossa
25.0 mm
Musta
Nailon 6/6
0,442 € - 0,9283 € 1080 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,0912 € - 0,2219 € 3700 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1185 € - 0,1487 € 266 Varastossa
16.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1992 € - 0,2483 € 2853 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1097 € - 0,2304 € 4900 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,2876 € - 0,6041 € 2176 Varastossa
30.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,1487 € - 0,3123 € 7000 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1571 € - 0,3887 € 1200 Varastossa
18.0 mm
Valkoinen
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,2722 € - 0,6665 € 3600 Varastossa
26.0 mm
Valkoinen
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,463 € - 0,9725 € 1300 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,0632 € - 0,183 € 10161 Varastossa
16.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
  • / 3
Työntösovitejalka 20.0 mm 20.0 mm Musta

10216286

Hinta-alue
1,7541 € - 0,5992 €

Varastotasot
2029 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Kannatinjalat 18.0 mm LDPE

10247204

Hinta-alue
0,2018 € - 0,09 €

Varastotasot
9703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat 22.0 mm LDPE

10257449

Hinta-alue
0,2224 € - 0,0792 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 21.0 mm LDPE

10290286

Hinta-alue
0,188 € - 0,1501 €

Varastotasot
5014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290361

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1487 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290408

Hinta-alue
0,2605 € - 0,0992 €

Varastotasot
3390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
LDPE Pyöreä Kannatinjalat 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1201 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    16.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10349441

Hinta-alue
0,4111 € - 0,1669 €

Varastotasot
817 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 25.0 mm Nailon

10261514

Hinta-alue
3,1715 € - 3,1715 €

Varastotasot
596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Kanavien määrä
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Pyöreä 20.0 mm LDPE

10290446

Hinta-alue
0,9283 € - 0,442 €

Varastotasot
1080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
LDPE Kannatinjalat 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Hinta-alue
0,2219 € - 0,0912 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
LDPE Pyöreä Kannatinjalat 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1185 €

Varastotasot
266 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    16.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290293

Hinta-alue
0,2483 € - 0,1992 €

Varastotasot
2853 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290330

Hinta-alue
0,2304 € - 0,1097 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290378

Hinta-alue
0,6041 € - 0,2876 €

Varastotasot
2176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1487 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349410

Hinta-alue
0,3887 € - 0,1571 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Valkoinen
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Hinta-alue
0,6665 € - 0,2722 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Valkoinen
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm LDPE

10290453

Hinta-alue
0,9725 € - 0,463 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 16.0 mm LDPE

10247198

Hinta-alue
0,183 € - 0,0632 €

Varastotasot
10161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    16.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090