Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kannatinjalat ja alustat sopivat erinomaisesti huonekaluihin ja voivat kohottaa käyttökohteen tarpeelliselle korkeudelle. Lisäksi ne lisäävät tukea, stabiilisuutta ja pitoa ja suojelevat pintoja liikkeen aiheuttamilta vaurioilta.
Kannatinjalkavalikoimaamme kuuluu huonekalujen kannatinjalkoja, putken alaosaan asennettuina jalkoina toimivia kannatinalustoja, huonekalupehmusteina käytettäviä kannatinjalkoja, kaksinkertaisia kannatinjalkoja käytettäväksi vierekkäisissä putkissa sekä muita tyylejä, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR1503
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken läpimitta | Väri | Pohjan muoto | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1114 € - 1,3906 € | 1107 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Ei keskitappia
|
||
| 1,1114 € - 1,3892 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Ei keskitappia
|
||
| 1,2363 € - 1,2363 € | 621 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Ei keskitappia
|
||
| 0,1796 € - 0,3772 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,1246 € - 0,3059 € | 4432 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,3901 € - 0,8588 € | 4505 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,4616 € - 1,0727 € | 1674 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,0992 € - 0,2605 € | 3390 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,1201 € - 0,2371 € | 1700 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,1669 € - 0,4111 € | 817 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 3,1715 € - 3,1715 € | 596 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
|
Nailon 6/6
|
|
||
| 0,442 € - 0,9283 € | 1080 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,1431 € - 0,1796 € | 96 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,4125 € - 0,515 € | 1407 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,124 € - 0,2605 € | 7700 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Ei keskitappia
|
||
| 0,1198 € - 0,2516 € | 2400 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,2876 € - 0,6041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,1487 € - 0,3662 € | 901 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 3,0452 € - 3,0452 € | 2184 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
|
Nailon 6/6
|
|
||
| 0,6385 € - 1,3408 € | 4475 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi