Valikko Haku

Kannatinjalat

Varastossa

Kannatinjalat ja alustat sopivat erinomaisesti huonekaluihin ja voivat kohottaa käyttökohteen tarpeelliselle korkeudelle. Lisäksi ne lisäävät tukea, stabiilisuutta ja pitoa ja suojelevat pintoja liikkeen aiheuttamilta vaurioilta.

Kannatinjalkavalikoimaamme kuuluu huonekalujen kannatinjalkoja, putken alaosaan asennettuina jalkoina toimivia kannatinalustoja, huonekalupehmusteina käytettäviä kannatinjalkoja, kaksinkertaisia kannatinjalkoja käytettäväksi vierekkäisissä putkissa sekä muita tyylejä, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin.

  • Materiaalit: pienitiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja nailon
  • Värit: musta ja valkoinen
  • Muodot: suorakaide ja pyöreä
  • Keskitappivaihtoehdot.


Sarjanumero: SR1503

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
58 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Väri Pohjan muoto Koko materiaali Tyyppi Osta
0,5992 € - 1,7541 € 2029 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Nailon 6/6
Ei keskitappia
0,5641 € - 0,5641 € 4004 Varastossa
19.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
2
0,174 € - 0,2161 € 1955 Varastossa
8.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,3381 € - 0,7102 € 2700 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,7928 € - 0,7928 € 3277 Varastossa
32.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,6792 € - 1,2937 € 100 Varastossa
30.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,3774 € - 0,7927 € 1100 Varastossa
12.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,4448 € - 0,5557 € 370 Varastossa
14.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,7591 € - 0,7591 € 319 Varastossa
30.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
1,3052 € - 1,927 € 2050 Varastossa
25.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,5388 € - 0,5388 € 5899 Varastossa
25.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
2
0,2063 € - 0,2568 € 3973 Varastossa
10.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,3494 € - 0,7338 € 16187 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,4645 € - 0,515 € 4809 Varastossa
32.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
2
0,8504 € - 0,8504 € 790 Varastossa
35.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,3774 € - 0,7927 € 12780 Varastossa
12.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,536 € - 1,1257 € 900 Varastossa
25.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,943 € - 1,4469 € 2361 Varastossa
25.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,0912 € - 0,2219 € 3700 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1185 € - 0,1487 € 266 Varastossa
16.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
  • / 3
Työntösovitejalka 20.0 mm 20.0 mm Musta

10216286

Hinta-alue
1,7541 € - 0,5992 €

Varastotasot
2029 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Kannatinjalat 19.0 mm LDPE

10261521

Hinta-alue
0,5641 € - 0,5641 €

Varastotasot
4004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    19.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kannatinjalat Pyöreä 8.0 mm 24.0 mm LDPE

10290156

Hinta-alue
0,2161 € - 0,174 €

Varastotasot
1955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    8.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 20.0 mm 28.5 mm LDPE

10290194

Hinta-alue
0,7102 € - 0,3381 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 32.0 mm 43.0 mm LDPE

10290231

Hinta-alue
0,7928 € - 0,7928 €

Varastotasot
3277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    32.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 30.0 mm LDPE

10170212

Hinta-alue
1,2937 € - 0,6792 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kannatinjalat Pyöreä 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290149

Hinta-alue
0,7927 € - 0,3774 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    12.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 14.0 mm 26.0 mm LDPE

10290187

Hinta-alue
0,5557 € - 0,4448 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    14.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 30.0 mm 43.0 mm LDPE

10290224

Hinta-alue
0,7591 € - 0,7591 €

Varastotasot
319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 25.0 mm LDPE

10170205

Hinta-alue
1,927 € - 1,3052 €

Varastotasot
2050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kannatinjalat 25.0 mm LDPE

10261538

Hinta-alue
0,5388 € - 0,5388 €

Varastotasot
5899 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kannatinjalat Pyöreä 10.0 mm 30.0 mm LDPE

10290163

Hinta-alue
0,2568 € - 0,2063 €

Varastotasot
3973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    10.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 29.0 mm LDPE

10290200

Hinta-alue
0,7338 € - 0,3494 €

Varastotasot
16187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 32.0 mm LDPE

10261545

Hinta-alue
0,515 € - 0,4645 €

Varastotasot
4809 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    32.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kannatinjalat Pyöreä 35.0 mm 42.5 mm LDPE

10290248

Hinta-alue
0,8504 € - 0,8504 €

Varastotasot
790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    35.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290170

Hinta-alue
0,7927 € - 0,3774 €

Varastotasot
12780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    12.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 25.0 mm 43.5 mm LDPE

10290217

Hinta-alue
1,1257 € - 0,536 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 25.0 mm LDPE

10170199

Hinta-alue
1,4469 € - 0,943 €

Varastotasot
2361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
LDPE Kannatinjalat 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Hinta-alue
0,2219 € - 0,0912 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
LDPE Pyöreä Kannatinjalat 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1185 €

Varastotasot
266 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    16.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta