Valikko Haku

Kannatinjalat

Varastossa

Kannatinjalat ja alustat sopivat erinomaisesti huonekaluihin ja voivat kohottaa käyttökohteen tarpeelliselle korkeudelle. Lisäksi ne lisäävät tukea, stabiilisuutta ja pitoa ja suojelevat pintoja liikkeen aiheuttamilta vaurioilta.

Kannatinjalkavalikoimaamme kuuluu huonekalujen kannatinjalkoja, putken alaosaan asennettuina jalkoina toimivia kannatinalustoja, huonekalupehmusteina käytettäviä kannatinjalkoja, kaksinkertaisia kannatinjalkoja käytettäväksi vierekkäisissä putkissa sekä muita tyylejä, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin.

  • Materiaalit: pienitiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja nailon
  • Värit: musta ja valkoinen
  • Muodot: suorakaide ja pyöreä
  • Keskitappivaihtoehdot.


Sarjanumero: SR1503

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
58 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Väri Pohjan muoto Koko materiaali Tyyppi Osta
1,1114 € - 1,3906 € 1107 Varastossa
32.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
1,1114 € - 1,3892 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
1,2363 € - 1,2363 € 621 Varastossa
25.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,1796 € - 0,3772 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1246 € - 0,3059 € 4432 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,3901 € - 0,8588 € 4505 Varastossa
30.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,4616 € - 1,0727 € 1450 Varastossa
24.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,0992 € - 0,2605 € 3390 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1201 € - 0,2371 € 1700 Varastossa
16.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1669 € - 0,4111 € 817 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
3,1715 € - 3,1715 € 596 Varastossa
25.0 mm
Musta
Nailon 6/6
0,442 € - 0,9283 € 1080 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1431 € - 0,1796 € 96 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,4125 € - 0,515 € 1407 Varastossa
30.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,124 € - 0,2605 € 7700 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,1198 € - 0,2516 € 2400 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,2876 € - 0,6041 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1487 € - 0,3662 € 901 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
3,0452 € - 3,0452 € 2184 Varastossa
22.0 mm
Musta
Nailon 6/6
0,6385 € - 1,3408 € 4500 Varastossa
28.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
  • / 3
Kannatinjalat Pyöreä 32.0 mm 75.0 mm LDPE

10290118

Hinta-alue
1,3906 € - 1,1114 €

Varastotasot
1107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    32.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
LDPE Pyöreä Kannatinjalat 38.0 mm

10290125

Hinta-alue
1,3892 € - 1,1114 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    38.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 25.0 mm 72.0 mm LDPE

10290132

Hinta-alue
1,2363 € - 1,2363 €

Varastotasot
621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290422

Hinta-alue
0,3772 € - 0,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349427

Hinta-alue
0,3059 € - 0,1246 €

Varastotasot
4432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10349465

Hinta-alue
0,8588 € - 0,3901 €

Varastotasot
4505 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 24.0 mm LDPE

10290460

Hinta-alue
1,0727 € - 0,4616 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    24.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290408

Hinta-alue
0,2605 € - 0,0992 €

Varastotasot
3390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
LDPE Pyöreä Kannatinjalat 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1201 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    16.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10349441

Hinta-alue
0,4111 € - 0,1669 €

Varastotasot
817 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 25.0 mm Nailon

10261514

Hinta-alue
3,1715 € - 3,1715 €

Varastotasot
596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Kanavien määrä
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Pyöreä 20.0 mm LDPE

10290446

Hinta-alue
0,9283 € - 0,442 €

Varastotasot
1080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290279

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1431 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290316

Hinta-alue
0,515 € - 0,4125 €

Varastotasot
1407 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290354

Hinta-alue
0,2605 € - 0,124 €

Varastotasot
7700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290392

Hinta-alue
0,2516 € - 0,1198 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290439

Hinta-alue
0,6041 € - 0,2876 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10349434

Hinta-alue
0,3662 € - 0,1487 €

Varastotasot
901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 22.0 mm Nailon

10261507

Hinta-alue
3,0452 € - 3,0452 €

Varastotasot
2184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Kanavien määrä
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Pyöreä 28.0 mm LDPE

10290477

Hinta-alue
1,3408 € - 0,6385 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta