Valikko Haku

Kannatinjalat

Varastossa

Kannatinjalat ja alustat sopivat erinomaisesti huonekaluihin ja voivat kohottaa käyttökohteen tarpeelliselle korkeudelle. Lisäksi ne lisäävät tukea, stabiilisuutta ja pitoa ja suojelevat pintoja liikkeen aiheuttamilta vaurioilta.

Kannatinjalkavalikoimaamme kuuluu huonekalujen kannatinjalkoja, putken alaosaan asennettuina jalkoina toimivia kannatinalustoja, huonekalupehmusteina käytettäviä kannatinjalkoja, kaksinkertaisia kannatinjalkoja käytettäväksi vierekkäisissä putkissa sekä muita tyylejä, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin.

  • Materiaalit: pienitiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja nailon
  • Värit: musta ja valkoinen
  • Muodot: suorakaide ja pyöreä
  • Keskitappivaihtoehdot.


Sarjanumero: SR1503

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
58 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Väri Pohjan muoto Koko materiaali Tyyppi Osta
0,1237 € - 0,1547 € 2485 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,0617 € - 0,1785 € 10480 Varastossa
16.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0878 € - 0,1969 € 9703 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1451 € - 0,3047 € 8000 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1533 € - 0,3792 € 1200 Varastossa
18.0 mm
Valkoinen
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,2656 € - 0,6503 € 3600 Varastossa
26.0 mm
Valkoinen
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1396 € - 0,437 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1451 € - 0,3047 € 500 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
No Centre Pin
0,0968 € - 0,2541 € 4390 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1172 € - 0,2313 € 2200 Varastossa
16.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,0773 € - 0,217 € 1500 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1464 € - 0,1834 € 5014 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1396 € - 0,1752 € 696 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,2628 € - 0,3299 € 500 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,4518 € - 0,9487 € 3600 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,2806 € - 0,5894 € 2176 Varastossa
30.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
No Centre Pin
0,1451 € - 0,3573 € 901 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
2,9709 € - 2,9709 € 2184 Varastossa
22.0 mm
Musta
Nailon 6/6
0,6229 € - 1,3081 € 6750 Varastossa
28.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1752 € - 0,368 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
  • / 3
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290262

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1237 €

Varastotasot
2485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 16.0 mm LDPE

10247198

Hinta-alue
0,1785 € - 0,0617 €

Varastotasot
10480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    16.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat 18.0 mm LDPE

10247204

Hinta-alue
0,1969 € - 0,0878 €

Varastotasot
9703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1451 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349410

Hinta-alue
0,3792 € - 0,1533 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Valkoinen
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Hinta-alue
0,6503 € - 0,2656 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Valkoinen
Kannatinjalat 26.0 mm LDPE

10380352

Hinta-alue
0,437 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290361

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1451 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    No Centre Pin
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290408

Hinta-alue
0,2541 € - 0,0968 €

Varastotasot
4390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
LDPE Pyöreä Kannatinjalat 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Hinta-alue
0,2313 € - 0,1172 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    16.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 22.0 mm LDPE

10257449

Hinta-alue
0,217 € - 0,0773 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 21.0 mm LDPE

10290286

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1464 €

Varastotasot
5014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290279

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1396 €

Varastotasot
696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290309

Hinta-alue
0,3299 € - 0,2628 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm LDPE

10290453

Hinta-alue
0,9487 € - 0,4518 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290378

Hinta-alue
0,5894 € - 0,2806 €

Varastotasot
2176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    No Centre Pin
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10349434

Hinta-alue
0,3573 € - 0,1451 €

Varastotasot
901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 22.0 mm Nailon

10261507

Hinta-alue
2,9709 € - 2,9709 €

Varastotasot
2184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Kanavien määrä
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Pyöreä 28.0 mm LDPE

10290477

Hinta-alue
1,3081 € - 0,6229 €

Varastotasot
6750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290422

Hinta-alue
0,368 € - 0,1752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta