Kannatinjalat ja alustat sopivat erinomaisesti huonekaluihin ja voivat kohottaa käyttökohteen tarpeelliselle korkeudelle. Lisäksi ne lisäävät tukea, stabiilisuutta ja pitoa ja suojelevat pintoja liikkeen aiheuttamilta vaurioilta.
Kannatinjalkavalikoimaamme kuuluu huonekalujen kannatinjalkoja, putken alaosaan asennettuina jalkoina toimivia kannatinalustoja, huonekalupehmusteina käytettäviä kannatinjalkoja, kaksinkertaisia kannatinjalkoja käytettäväksi vierekkäisissä putkissa sekä muita tyylejä, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR1503
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken läpimitta | Väri | Pohjan muoto | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,92 € - 1,4116 € | 2361 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,4531 € - 0,5024 € | 5059 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
2
|
||
| 0,3682 € - 0,7734 € | 12780 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,5229 € - 1,0983 € | 1000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,5503 € - 0,5503 € | 5004 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Musta
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
2
|
||
| 0,1697 € - 0,2108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
No Centre Pin
|
||
| 0,3682 € - 0,7734 € | 1800 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
No Centre Pin
|
||
| 0,434 € - 0,5421 € | 370 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,7406 € - 0,7406 € | 319 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 1,2733 € - 1,88 € | 2050 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,5257 € - 0,5257 € | 5899 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
2
|
||
| 0,8296 € - 0,8296 € | 940 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,2012 € - 0,2505 € | 4173 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
No Centre Pin
|
||
| 0,3299 € - 0,6929 € | 2800 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,7735 € - 0,7735 € | 3727 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,3409 € - 0,7159 € | 16187 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,6626 € - 1,2621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,1533 € - 0,3792 € | 1200 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,2656 € - 0,6503 € | 3600 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
| 0,6229 € - 1,3081 € | 6750 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
Keskitappi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa