Valikko Haku

Kannatinjalat

Varastossa

Kannatinjalat ja alustat sopivat erinomaisesti huonekaluihin ja voivat kohottaa käyttökohteen tarpeelliselle korkeudelle. Lisäksi ne lisäävät tukea, stabiilisuutta ja pitoa ja suojelevat pintoja liikkeen aiheuttamilta vaurioilta.

Kannatinjalkavalikoimaamme kuuluu huonekalujen kannatinjalkoja, putken alaosaan asennettuina jalkoina toimivia kannatinalustoja, huonekalupehmusteina käytettäviä kannatinjalkoja, kaksinkertaisia kannatinjalkoja käytettäväksi vierekkäisissä putkissa sekä muita tyylejä, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin.

  • Materiaalit: pienitiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja nailon
  • Värit: musta ja valkoinen
  • Muodot: suorakaide ja pyöreä
  • Keskitappivaihtoehdot.


Sarjanumero: SR1503

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
58 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Väri Pohjan muoto Koko materiaali Tyyppi Osta
0,92 € - 1,4116 € 2361 Varastossa
25.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,4531 € - 0,5024 € 5059 Varastossa
32.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
2
0,3682 € - 0,7734 € 12780 Varastossa
12.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,5229 € - 1,0983 € 1000 Varastossa
25.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,5503 € - 0,5503 € 5004 Varastossa
19.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
2
0,1697 € - 0,2108 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
No Centre Pin
0,3682 € - 0,7734 € 1800 Varastossa
12.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
No Centre Pin
0,434 € - 0,5421 € 370 Varastossa
14.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,7406 € - 0,7406 € 319 Varastossa
30.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
1,2733 € - 1,88 € 2050 Varastossa
25.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,5257 € - 0,5257 € 5899 Varastossa
25.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
2
0,8296 € - 0,8296 € 940 Varastossa
35.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,2012 € - 0,2505 € 4173 Varastossa
10.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
No Centre Pin
0,3299 € - 0,6929 € 2800 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,7735 € - 0,7735 € 3727 Varastossa
32.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,3409 € - 0,7159 € 16187 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,6626 € - 1,2621 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,1533 € - 0,3792 € 1200 Varastossa
18.0 mm
Valkoinen
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,2656 € - 0,6503 € 3600 Varastossa
26.0 mm
Valkoinen
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,6229 € - 1,3081 € 6750 Varastossa
28.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
  • / 3
Kannatinjalat 25.0 mm LDPE

10170199

Hinta-alue
1,4116 € - 0,92 €

Varastotasot
2361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kannatinjalat 32.0 mm LDPE

10261545

Hinta-alue
0,5024 € - 0,4531 €

Varastotasot
5059 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    32.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kannatinjalat Pyöreä 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290170

Hinta-alue
0,7734 € - 0,3682 €

Varastotasot
12780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    12.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 25.0 mm 43.5 mm LDPE

10290217

Hinta-alue
1,0983 € - 0,5229 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 19.0 mm LDPE

10261521

Hinta-alue
0,5503 € - 0,5503 €

Varastotasot
5004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    19.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kannatinjalat Pyöreä 8.0 mm 24.0 mm LDPE

10290156

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    8.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    No Centre Pin
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290149

Hinta-alue
0,7734 € - 0,3682 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    12.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    No Centre Pin
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 14.0 mm 26.0 mm LDPE

10290187

Hinta-alue
0,5421 € - 0,434 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    14.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 30.0 mm 43.0 mm LDPE

10290224

Hinta-alue
0,7406 € - 0,7406 €

Varastotasot
319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 25.0 mm LDPE

10170205

Hinta-alue
1,88 € - 1,2733 €

Varastotasot
2050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kannatinjalat 25.0 mm LDPE

10261538

Hinta-alue
0,5257 € - 0,5257 €

Varastotasot
5899 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kannatinjalat Pyöreä 35.0 mm 42.5 mm LDPE

10290248

Hinta-alue
0,8296 € - 0,8296 €

Varastotasot
940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    35.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 10.0 mm 30.0 mm LDPE

10290163

Hinta-alue
0,2505 € - 0,2012 €

Varastotasot
4173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    10.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    No Centre Pin
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 20.0 mm 28.5 mm LDPE

10290194

Hinta-alue
0,6929 € - 0,3299 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 32.0 mm 43.0 mm LDPE

10290231

Hinta-alue
0,7735 € - 0,7735 €

Varastotasot
3727 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    32.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 29.0 mm LDPE

10290200

Hinta-alue
0,7159 € - 0,3409 €

Varastotasot
16187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 30.0 mm LDPE

10170212

Hinta-alue
1,2621 € - 0,6626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349410

Hinta-alue
0,3792 € - 0,1533 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Valkoinen
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Hinta-alue
0,6503 € - 0,2656 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Valkoinen
Kannatinjalat Pyöreä 28.0 mm LDPE

10290477

Hinta-alue
1,3081 € - 0,6229 €

Varastotasot
6750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    28.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta