Valikko Haku

Kannatinjalat

Varastossa

Kannatinjalat ja alustat sopivat erinomaisesti huonekaluihin ja voivat kohottaa käyttökohteen tarpeelliselle korkeudelle. Lisäksi ne lisäävät tukea, stabiilisuutta ja pitoa ja suojelevat pintoja liikkeen aiheuttamilta vaurioilta.

Kannatinjalkavalikoimaamme kuuluu huonekalujen kannatinjalkoja, putken alaosaan asennettuina jalkoina toimivia kannatinalustoja, huonekalupehmusteina käytettäviä kannatinjalkoja, kaksinkertaisia kannatinjalkoja käytettäväksi vierekkäisissä putkissa sekä muita tyylejä, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin.

  • Materiaalit: pienitiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja nailon
  • Värit: musta ja valkoinen
  • Muodot: suorakaide ja pyöreä
  • Keskitappivaihtoehdot.


Sarjanumero: SR1503

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
58 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Väri Pohjan muoto Koko materiaali Tyyppi Osta
0,1533 € - 0,3792 € 1200 Varastossa
18.0 mm
Valkoinen
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,2656 € - 0,6503 € 3600 Varastossa
26.0 mm
Valkoinen
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,4518 € - 0,9487 € 3600 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,0878 € - 0,1969 € 9703 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0773 € - 0,217 € 1500 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1464 € - 0,1834 € 5014 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,107 € - 0,2248 € 9844 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1752 € - 0,368 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1451 € - 0,3573 € 901 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
2,9709 € - 2,9709 € 2184 Varastossa
22.0 mm
Musta
Nailon 6/6
0,0617 € - 0,1785 € 14561 Varastossa
16.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1396 € - 0,437 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1396 € - 0,1752 € 696 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,2628 € - 0,3299 € 500 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1169 € - 0,2455 € 1430 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,1451 € - 0,3047 € 500 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,1237 € - 0,1547 € 2485 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,4025 € - 0,5024 € 2000 Varastossa
30.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,121 € - 0,2541 € 8700 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,2806 € - 0,5894 € 2176 Varastossa
30.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
  • / 3
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349410

Hinta-alue
0,3792 € - 0,1533 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Valkoinen
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Hinta-alue
0,6503 € - 0,2656 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Valkoinen
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm LDPE

10290453

Hinta-alue
0,9487 € - 0,4518 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 18.0 mm LDPE

10247204

Hinta-alue
0,1969 € - 0,0878 €

Varastotasot
9703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat 22.0 mm LDPE

10257449

Hinta-alue
0,217 € - 0,0773 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 21.0 mm LDPE

10290286

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1464 €

Varastotasot
5014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290385

Hinta-alue
0,2248 € - 0,107 €

Varastotasot
9844 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290422

Hinta-alue
0,368 € - 0,1752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10349434

Hinta-alue
0,3573 € - 0,1451 €

Varastotasot
901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 22.0 mm Nailon

10261507

Hinta-alue
2,9709 € - 2,9709 €

Varastotasot
2184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Kanavien määrä
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat 16.0 mm LDPE

10247198

Hinta-alue
0,1785 € - 0,0617 €

Varastotasot
14561 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    16.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat 26.0 mm LDPE

10380352

Hinta-alue
0,437 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kannatinjalat Pyöreä 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290279

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1396 €

Varastotasot
696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290309

Hinta-alue
0,3299 € - 0,2628 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290347

Hinta-alue
0,2455 € - 0,1169 €

Varastotasot
1430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290361

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1451 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290262

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1237 €

Varastotasot
2485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290316

Hinta-alue
0,5024 € - 0,4025 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290354

Hinta-alue
0,2541 € - 0,121 €

Varastotasot
8700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290378

Hinta-alue
0,5894 € - 0,2806 €

Varastotasot
2176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta