Valikko Haku

Kalvosuojatut läpiviennit - reikäkiinnitys

Varastossa

Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva paneelireiän halkaisija Sisäkkeen halkaisija Osta
0,9154 € - 1,244 € 557 Varastossa
20.5 mm
4.0 mm
1,0914 € - 1,4845 € 1978 Varastossa
25.5 mm
5.0 mm
0,9154 € - 1,244 € 48366 Varastossa
0,8895 € - 1,2088 € 6418 Varastossa
20.5 mm
4.0 mm
1,0914 € - 1,4845 € 1469 Varastossa
1,0914 € - 1,4845 € 3396 Varastossa
25.5 mm
5.0 mm
1,1187 € - 1,5217 € 993 Varastossa
25.0 mm
5.0 mm
0,983 € - 1,3389 € 2211 Varastossa
39.5 mm
11.0 mm
1,287 € - 1,4238 € 3850 Varastossa
1,287 € - 1,4238 € 1440 Varastossa
0,9383 € - 1,2751 € 23833 Varastossa
20.0 mm
4.0 mm
1,1187 € - 1,5217 € 26748 Varastossa
0,9383 € - 1,2751 € 1591 Varastossa
20.0 mm
1,1187 € - 1,5217 € 2996 Varastossa
25.0 mm
5.0 mm
0,3039 € - 0,4134 € 4882 Varastossa
23.5 mm
4.0 mm
0,4038 € - 0,549 € 10091 Varastossa
27.5 mm
5.0 mm
0,5873 € - 0,7995 € 4167 Varastossa
32.5 mm
7.0 mm
0,6151 € - 0,6829 € 2294 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
0,3039 € - 0,4134 € 3616 Varastossa
23.5 mm
4.0 mm
0,4038 € - 0,549 € 2161 Varastossa
27.5 mm
5.0 mm
  • / 2
Kalvoläpivienti M20 TPE Valkoinen

10355404

Hinta-alue
1,244 € - 0,9154 €

Varastotasot
557 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti M25 TPE Valkoinen

10355435

Hinta-alue
1,4845 € - 1,0914 €

Varastotasot
1978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    25.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M25
Kalvoläpivienti 34.5 mm M20 Nailon 6/6;TPE Vaaleanharmaa

10355411

Hinta-alue
1,244 € - 0,9154 €

Varastotasot
48366 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M20
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti M20 TPE Musta

10355428

Hinta-alue
1,2088 € - 0,8895 €

Varastotasot
6418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti 40.0 mm M25 Nailon 6/6;TPE Vaaleanharmaa

10355442

Hinta-alue
1,4845 € - 1,0914 €

Varastotasot
1469 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M25
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Tullinimike
    3917390099
Kalvoläpivienti 35.0 mm M25 PA;TPE Musta

10355459

Hinta-alue
1,4845 € - 1,0914 €

Varastotasot
3396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    25.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M25
Kalvoläpivienti 36.0 mm M25 PA;TPE Musta

10225332

Hinta-alue
1,5217 € - 1,1187 €

Varastotasot
993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    25.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M25
Kalvoläpivienti 39.5 mm M32 TPE Musta

10368183

Hinta-alue
1,3389 € - 0,983 €

Varastotasot
2211 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    39.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M32
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Harmaa

10277027

Hinta-alue
1,4238 € - 1,287 €

Varastotasot
3850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M32
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Harmaa

10276983

Hinta-alue
1,4238 € - 1,287 €

Varastotasot
1440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti M20 PA;TPE Musta

10225301

Hinta-alue
1,2751 € - 0,9383 €

Varastotasot
23833 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti 34.7 mm Nailon 6/6;TPE Harmaa

10225325

Hinta-alue
1,5217 € - 1,1187 €

Varastotasot
26748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 30.0 mm M20 PA;TPE Valkoinen

10225288

Hinta-alue
1,2751 € - 0,9383 €

Varastotasot
1591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M20
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
Kalvoläpivienti 36.0 mm M25 PA;TPE Valkoinen

10225318

Hinta-alue
1,5217 € - 1,1187 €

Varastotasot
2996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    25.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M25
Kalvoläpivienti 23.5 mm M16 TPE Valkoinen

10368077

Hinta-alue
0,4134 € - 0,3039 €

Varastotasot
4882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    23.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M16
Kalvoläpivienti 27.5 mm M20 TPE Vaaleanharmaa

10368114

Hinta-alue
0,549 € - 0,4038 €

Varastotasot
10091 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    27.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti 32.5 mm M25 TPE Musta

10368152

Hinta-alue
0,7995 € - 0,5873 €

Varastotasot
4167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    32.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Harmaa

10276952

Hinta-alue
0,6829 € - 0,6151 €

Varastotasot
2294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    12.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
Kalvoläpivienti 23.5 mm M16 TPE Vaaleanharmaa

10368084

Hinta-alue
0,4134 € - 0,3039 €

Varastotasot
3616 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    23.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M16
Kalvoläpivienti 27.5 mm M20 TPE Musta

10368121

Hinta-alue
0,549 € - 0,4038 €

Varastotasot
2161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    27.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M20