Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva paneelireiän halkaisija | Sisäkkeen halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0914 € - 1,4845 € | 1978 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8895 € - 1,2088 € | 6418 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,0914 € - 1,4845 € | 1469 Varastossa |
|
|
||
| 0,9154 € - 1,244 € | 36666 Varastossa |
|
|
||
| 1,0914 € - 1,4845 € | 3396 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,983 € - 1,3389 € | 2211 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,287 € - 1,4238 € | 1440 Varastossa |
|
|
||
| 0,3039 € - 0,4134 € | 4882 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4038 € - 0,549 € | 10091 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7971 € - 2,0044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,3039 € - 0,4134 € | 7687 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5873 € - 0,7995 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,983 € - 1,3389 € | 3750 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,287 € - 1,4238 € | 3650 Varastossa |
|
|
||
| 0,7852 € - 0,8736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7852 € - 0,8736 € | 5910 Varastossa |
|
|
||
| 0,6151 € - 0,6829 € | 2294 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5709 € - 0,6359 € | 432 Varastossa |
|
|
||
| 0,3039 € - 0,4134 € | 3616 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4038 € - 0,549 € | 2161 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa