Valikko Haku

Kiinteälevyinen rullapyörä 125.0 mm 44.0 mm Sininen

Sininen kumirengas ja sinkitty teräskotelo. Tässä kiinteälevyisessä laitepyörässä on ruuvikiinnitys.
Essentra tuotenumero:

10292730

Valmistajan tuotenumero:

499661

9 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
8 + 27,421 €
Vakiopakkaus: 8

Tilaa useita 8

Kokonaishinta:

219,37 €

8 x 27,421 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Sininen
Kalustepyörän tyyppi Kiinteälevyinen rullapyörä
Asennustyyppi Kierretappi
Kuormituskapasiteetti 200.0 kg
Pyörän leveys 44.0 mm
Pyörän halkaisija 125.0 mm
Kokonaiskorkeus 155.0 mm
Pyörän koko materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä