Valikko Haku

Laitepyörä 100.0 mm 150.0 kg Ruuvikiinnitys Sininen

Sininen kumirengas ja sinkitty teräskotelo. Tässä kääntölaattapyörässä on ruuvikiinnitys.
Essentra tuotenumero:

10270172

Valmistajan tuotenumero:

491116

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 11 43,9691 €
12 + 22,5796 €
Vakiopakkaus: 12

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

43,97 €

1 x 43,9691 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Sininen
Kalustepyörän tyyppi Kalustepyörä Asennuslevyllä
Asennustyyppi Kierretappi
Kuormituskapasiteetti 150.0 kg
Pyörän leveys 36.0 mm
Pyörän halkaisija 100.0 mm
Kokonaiskorkeus 127.0 mm
Pyörän koko materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä