Valikko Haku

Mutteri kiristysvivuilla 94.5 mm Kierteellinen sisäke M16 Harmaa

Essentra tuotenumero:

10195239

Valmistajan tuotenumero:

1220687

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 14,4303 €
25 - 49 13,7047 €
50 - 99 12,9927 €
100 + 12,326 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

72,15 €

5 x 14,4303 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Koko materiaali Sininen passivoitu teräs
Kahvamalli Taivutettu varsi
Asennustyyppi Threaded Insert
Pohjan halkaisija 32.0 mm
Alustan korkeus 25.0 mm
Kokonaiskorkeus 52.0 mm
Kierteen pituus 25.0 mm
Kahvan pituus 94.5 mm
Kierrekoko M16
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä