Valikko Haku

Kaksisuuntainen liitinkiinnike

Varastossa

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Sisältää kahden pyöreän rakenneputken sisääntulokohdat.Saatavana harmaana tai mustana.Tukee useita reikäkokoja.Tarjolla on kaksi materiaalia: alumiini ja teräs. Materiaali: Ruostumaton teräs, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
187 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Reiän läpimitta Osta
50,0695 € - 50,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
42.0 mm
50,1084 € - 50,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
50.0 mm
51,8591 € - 51,8591 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
50.0 mm
29,7616 € - 29,7616 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
25.0 mm
74,6958 € - 74,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
60.0 mm
49,2136 € - 49,2136 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
32.0 mm
51,8591 € - 51,8591 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
45.0 mm
  • / 10
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 42.0 mm 20.0 mm Väritön

10493793

Hinta-alue
50,0695 € - 50,0695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 50.0 mm 30.0 mm Musta

10494028

Hinta-alue
50,1084 € - 50,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 50.0 mm 50.0 mm Musta

10419540

Hinta-alue
51,8591 € - 51,8591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 25.0 mm 25.0 mm Väritön

10465875

Hinta-alue
29,7616 € - 29,7616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
T-kulmainen liitinkiinnike 60.0 mm 60.0 mm Väritön

10495995

Hinta-alue
74,6958 € - 74,6958 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    60.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 32.0 mm 32.0 mm Musta

10384855

Hinta-alue
49,2136 € - 49,2136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 45.0 mm 45.0 mm Musta

10416303

Hinta-alue
51,8591 € - 51,8591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090