Valikko Haku

Kaksisuuntainen liitinkiinnike

Varastossa

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Sisältää kahden pyöreän rakenneputken sisääntulokohdat.Saatavana harmaana tai mustana.Tukee useita reikäkokoja.Tarjolla on kaksi materiaalia: alumiini ja teräs. Materiaali: Ruostumaton teräs, Alumiini Väri: Väritön, Musta Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
187 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Reiän läpimitta Osta
50,1084 € - 50,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
45.0 mm
25,6507 € - 25,6507 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
16.0 mm
25,6507 € - 25,6507 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
15.0 mm
30,423 € - 30,423 € 1 Varastossa
Väritön
20.0 mm
29,7616 € - 29,7616 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
20.0 mm
49,2136 € - 49,2136 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
35.0 mm
29,8913 € - 29,8913 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
25.0 mm
50,1084 € - 50,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
45.0 mm
63,5952 € - 63,5952 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
50.0 mm
51,9369 € - 51,9369 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
42.0 mm
29,8913 € - 29,8913 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
50,0695 € - 50,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
50.0 mm
58,395 € - 58,395 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
32.0 mm
29,8913 € - 29,8913 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
52,0925 € - 52,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
50.0 mm
51,9369 € - 51,9369 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
50.0 mm
25,6507 € - 25,6507 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
12.0 mm
49,2785 € - 49,2785 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
40.0 mm
50,1084 € - 50,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
40.0 mm
43,378 € - 43,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
25.0 mm
  • / 10
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 45.0 mm 30.0 mm Musta

10493908

Hinta-alue
50,1084 € - 50,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet 16.0 mm Väritön

10384152

Hinta-alue
25,6507 € - 25,6507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet M6 15.0 mm Väritön

10383773

Hinta-alue
25,6507 € - 25,6507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 20.0 mm 20.0 mm Väritön

10384442

Hinta-alue
30,423 € - 30,423 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 20.0 mm 20.0 mm Väritön

10424278

Hinta-alue
29,7616 € - 29,7616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 35.0 mm 35.0 mm Musta

10385074

Hinta-alue
49,2136 € - 49,2136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 25.0 mm 25.0 mm Musta

10467374

Hinta-alue
29,8913 € - 29,8913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 45.0 mm 25.0 mm Musta

10493885

Hinta-alue
50,1084 € - 50,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 50.0 mm 50.0 mm Musta

10494691

Hinta-alue
63,5952 € - 63,5952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 42.0 mm 42.0 mm Väritön

10404256

Hinta-alue
51,9369 € - 51,9369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 16.0 mm Musta

10473702

Hinta-alue
29,8913 € - 29,8913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 50.0 mm 30.0 mm Väritön

10494011

Hinta-alue
50,0695 € - 50,0695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 32.0 mm 32.0 mm Väritön

10494189

Hinta-alue
58,395 € - 58,395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 30.0 mm 12.0 mm Musta

10470411

Hinta-alue
29,8913 € - 29,8913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
T-kulmainen liitinkiinnike 50.0 mm 50.0 mm Väritön

10495933

Hinta-alue
52,0925 € - 52,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 50.0 mm 50.0 mm Väritön

10417973

Hinta-alue
51,9369 € - 51,9369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntaiset liitinkiinnikkeet M6 12.0 mm Väritön

10383124

Hinta-alue
25,6507 € - 25,6507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Väritön

10385098

Hinta-alue
49,2785 € - 49,2785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 40.0 mm 40.0 mm Musta

10493748

Hinta-alue
50,1084 € - 50,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Pyöreä
  • Tullinimike
    7609000090
Kaksisuuntainen liitinkiinnike 25.0 mm 25.0 mm Väritön

10494097

Hinta-alue
43,378 € - 43,378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090