Valikko Haku

Kaksipuolisesti lukittuvat tukipilarit

Varastossa

Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).

  • Helppo asentaa käsin.
  • Luonnonvärinen.


Sarjanumero: SR2719 ,SR2727

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
770 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,166 € - 0,1844 € 12494 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,1046 € - 0,1164 € 1000 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1763 € - 0,1959 € 9026 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,1046 € - 0,1164 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,163 € - 0,1811 € 7740 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
0,1203 € - 0,1338 € 1000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2175 € - 0,3957 € 16862 Varastossa
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
30.2 mm
0,1018 € - 0,1131 € 5137 Varastossa
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,1607 € - 0,1775 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,197 € - 0,2264 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,197 € - 0,2264 € 3000 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,197 € - 0,2264 € 15982 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,449 € - 0,7283 € 3700 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.2 mm
0,4805 € - 0,779 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
19.1 mm
0,2315 € - 0,2582 € 7583 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,197 € - 0,2264 € 4000 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,197 € - 0,2264 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0968 € - 0,1075 € 3700 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,1029 € - 0,1143 € 13075 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
0,1713 € - 0,1968 € 15000 Varastossa
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
34.9 mm
  • / 39
Jousilukkotuki 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10013991

Hinta-alue
0,1844 € - 0,166 €

Varastotasot
12494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012352

Hinta-alue
0,1164 € - 0,1046 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10014011

Hinta-alue
0,1959 € - 0,1763 €

Varastotasot
9026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10012215

Hinta-alue
0,1164 € - 0,1046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10013588

Hinta-alue
0,1811 € - 0,163 €

Varastotasot
7740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

10012345

Hinta-alue
0,1338 € - 0,1203 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 30.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

10119815

Hinta-alue
0,3957 € - 0,2175 €

Varastotasot
16862 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.7 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10014035

Hinta-alue
0,1131 € - 0,1018 €

Varastotasot
5137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.18 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10638187

Hinta-alue
0,1775 € - 0,1607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 28.6 mm PA UL94 V-0 Väritön

10017593

Hinta-alue
0,2264 € - 0,197 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

10017616

Hinta-alue
0,2264 € - 0,197 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 38.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10017678

Hinta-alue
0,2264 € - 0,197 €

Varastotasot
15982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 8.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10331767

Hinta-alue
0,7283 € - 0,449 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 19.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10636763

Hinta-alue
0,779 € - 0,4805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10378861

Hinta-alue
0,2582 € - 0,2315 €

Varastotasot
7583 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

10017715

Hinta-alue
0,2264 € - 0,197 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

10017753

Hinta-alue
0,2264 € - 0,197 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10017722

Hinta-alue
0,1075 € - 0,0968 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10017760

Hinta-alue
0,1143 € - 0,1029 €

Varastotasot
13075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm
Jousilukkotuki 34.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10017647

Hinta-alue
0,1968 € - 0,1713 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.6 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.9 mm