Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).
Sarjanumero: SR2719 ,SR2727
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue A | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1922 € - 0,2208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2208 € | 15131 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1372 € - 0,1525 € | 7020 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1359 € - 0,151 € | 2000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1246 € - 0,1385 € | 11000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1629 € - 0,181 € | 10000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,1176 € | 3000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1198 € - 0,1331 € | 5000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,165 € - 0,1833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1875 € - 0,2081 € | 2906 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,163 € - 0,181 € | 15000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2978 € - 0,3309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1796 € - 0,2058 € | 750 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1875 € - 0,2081 € | 4121 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,163 € - 0,181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1875 € - 0,2081 € | 3998 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1875 € - 0,3409 € | 10700 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1174 € - 0,1306 € | 412 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1506 € | 8800 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa